透過形 反射形
形式 NPN出力 形E3X-VT21 形E3X-VD21
PNP出力 形E3X-VT51 形E3X-VD51
検出距離(mm) 560 180
ヘッドサイズ(mm) M4 M6
光源(発光波長) 赤色4元素発光ダイオー ド(625nm)
電源電圧 DC12~24V±10% リップル(p-p) 10%以下
消費電力/消費電流 960mW以下(電源電圧24V時 消費電流40mA以下、電源電圧12V時 消費電流80mA以下)
制御出力 オープンコレクタ出力形 負荷電源電圧26.4V以下、負荷電流50mA以下(残留電圧:1.5V以下)
入光時ON/しゃ光時ON 切替式
応答時間 動作・復帰:各200μs以下
相互干渉防止 5台まで(光同期式)
ファイバケーブル曲げ半径 R1mm
付属品 取りつけ金具(形E39-L143)