本体 形E5AN-HT

電源AC100~240V用

ケース色 制御
出力1
制御
出力2
制御
モード
補助
出力
点数
ヒータ断線・
SSR故障
検出機能
イベント
入力点数
伝送出力 リモート
SP
通信 形式
黒 出力
ユニット
方式
*1
出力
ユニット
方式
*1
標準
または
加熱冷却
2点 単相ヒータ用
検出機能 *2
2点 ―― 4~20mA
入力
―― 形E5AN-HTAA2HB
単相または
三相ヒータ用
検出機能
*2
2点 伝送出力
(専用端子)
形E5AN-HTAA2HHBF
4点 ―― 形E5AN-HTAA2HHBB
伝送出力
(専用端子)
形E5AN-HTAA2HHBBF
2点 ―― RS-232C 形E5AN-HTAA2HH01B-FLK
RS-422 形E5AN-HTAA2HH02B-FLK
RS-485 形E5AN-HTAA2HH03B-FLK
伝送出力
(専用端子)
RS-232C 形E5AN-HTAA2HH01BF-FLK
RS-422 形E5AN-HTAA2HH02BF-FLK
RS-485 形E5AN-HTAA2HH03BF-FLK
位置比例用
リレー出力
位置比例用
リレー出力
位置比例
制御
2点 ―― 4点 ―― 4~20mA
入力
―― 形E5AN-HTPRR2BB *3
伝送出力
(専用端子)
形E5AN-HTPRR2BBF *3
2点 形E5AN-HTPRR2BF *3
―― RS-232C 形E5AN-HTPRR201B-FLK *3
RS-422 形E5AN-HTPRR202B-FLK *3
RS-485 形E5AN-HTPRR203B-FLK *3
伝送出力
(専用端子)
RS-232C 形E5AN-HTPRR201BF-FLK *3
RS-422 形E5AN-HTPRR202BF-FLK *3
RS-485 形E5AN-HTPRR203BF-FLK *3

*1. 出力ユニット方式は、別売の出力ユニットが必要となります。必ず出力ユニットとセットでご注文ください。
*2. リニア出力ユニットを使用の際には、ヒーター用検出機能は無効となります。
*3. 2018年3月末に受注終了いたしました。

電源AC/DC24V用

ケース色 制御
出力1
制御
出力2
制御
モード
補助
出力
点数
ヒータ断線・
SSR故障
検出機能
イベント
入力点数
伝送出力 リモート
SP
通信 形式
黒 出力
ユニット
方式
*1
出力
ユニット
方式
*1
標準
または
加熱冷却
2点 単相ヒータ用
検出機能 *2
2点 ―― 4~20mA
入力
―― 形E5AN-HTAA2HBD
単相または
三相ヒータ用
検出機能 *2
2点 伝送出力
(専用端子)
形E5AN-HTAA2HHBFD
4点 形E5AN-HTAA2HHBBFD
2点 ―― RS-232C 形E5AN-HTAA2HH01BD-FLK
RS-422 形E5AN-HTAA2HH02BD-FLK
RS-485 形E5AN-HTAA2HH03BD-FLK
位置比例用
リレー出力
位置比例用
リレー出力
位置比例
制御
2点 ―― 4点 ―― 4~20mA
入力
―― 形E5AN-HTPRR2BBD *3
伝送出力
(専用端子)
形E5AN-HTPRR2BBFD *3
2点 ―― RS-232C 形E5AN-HTPRR201BD-FLK *3
RS-485 形E5AN-HTPRR203BD-FLK *3
伝送出力
(専用端子)
形E5AN-HTPRR203BFD-FLK *3

*1. 出力ユニット方式は、別売の出力ユニットが必要となります。必ず出力ユニットとセットでご注文ください。
*2. リニア出力ユニットを使用の際には、ヒーター用検出機能は無効となります。
*3. 2018年3月末に受注終了いたしました。

本体 形E5EN-HT

電源AC100~240V用

ケース色 制御
出力1
制御
出力2
制御
モード
補助
出力
点数
ヒータ断線・
SSR故障
検出機能
イベント
入力点数
伝送出力 リモート
SP
通信 形式
黒 出力
ユニット
方式
*1
出力
ユニット
方式
*1
標準
または
加熱冷却
2点 単相ヒータ用
検出機能 *2
2点 ―― 4~20mA
入力
―― 形E5EN-HTAA2HB
単相または
三相ヒータ用
検出機能
*2
2点 伝送出力
(専用端子)
形E5EN-HTAA2HHBF
4点 ―― 形E5EN-HTAA2HHBB
伝送出力
(専用端子)
形E5EN-HTAA2HHBBF
2点 ―― RS-232C 形E5EN-HTAA2HH01B-FLK
RS-422 形E5EN-HTAA2HH02B-FLK
RS-485 形E5EN-HTAA2HH03B-FLK
伝送出力
(専用端子)
RS-232C 形E5EN-HTAA2HH01BF-FLK
RS-422 形E5EN-HTAA2HH02BF-FLK
RS-485 形E5EN-HTAA2HH03BF-FLK
位置比例用
リレー出力
*3
位置比例用
リレー出力
*3
位置比例
制御
2点 ―― 4点 ―― 4~20mA
入力
―― 形E5EN-HTPRR2BB *4
伝送出力
(専用端子)
形E5EN-HTPRR2BBF *4
2点 形E5EN-HTPRR2BF *4
―― RS-232C 形E5EN-HTPRR201B-FLK *4
RS-422 形E5EN-HTPRR202B-FLK *4
RS-485 形E5EN-HTPRR203B-FLK *4
伝送出力
(専用端子)
RS-232C 形E5EN-HTPRR201BF-FLK *4
RS-422 形E5EN-HTPRR202BF-FLK *4
RS-485 形E5EN-HTPRR203BF-FLK *4

*1. 出力ユニット方式は、別売の出力ユニットが必要となります。必ず出力ユニットとセットでご注文ください。
*2. リニア出力ユニットを使用の際には、ヒーター用検出機能は無効となります。
*3. 位置比例用リレー出力は、出力ユニットの形E53-RNを内蔵しており、お客様での交換も可能です。
*4. 2018年3月末に受注終了いたしました。

電源AC/DC24V用

ケース色 制御
出力1
制御
出力2
制御
モード
補助
出力
点数
ヒータ断線・
SSR故障
検出機能
イベント
入力点数
伝送出力 リモート
SP
通信 形式
黒 出力
ユニット
方式
*1
出力
ユニット
方式
*1
標準
または
加熱冷却
2点 単相ヒータ用
検出機能 *2
2点 ―― 4~20mA
入力
―― 形E5EN-HTAA2HBD
単相または
三相ヒータ用
検出機能 *2
2点 伝送出力
(専用端子)
形E5EN-HTAA2HHBFD
4点 形E5EN-HTAA2HHBBFD
2点 ―― RS-232C 形E5EN-HTAA2HH01BD-FLK
RS-422 形E5EN-HTAA2HH02BD-FLK
RS-485 形E5EN-HTAA2HH03BD-FLK
位置比例用
リレー出力
*3
位置比例用
リレー出力
*3
位置比例
制御
2点 ―― 4点 ―― 4~20mA
入力
―― 形E5EN-HTPRR2BBD *4
伝送出力
(専用端子)
形E5EN-HTPRR2BBFD *4
2点 ―― RS-232C 形E5EN-HTPRR201BD-FLK *4
RS-485 形E5EN-HTPRR203BD-FLK *4
伝送出力
(専用端子)
形E5EN-HTPRR203BFD-FLK *4

*1. 出力ユニット方式は、別売の出力ユニットが必要となります。必ず出力ユニットとセットでご注文ください。
*2. リニア出力ユニットを使用の際には、ヒーター用検出機能は無効となります。
*3. 位置比例用リレー出力は、出力ユニットの形E53-RNを内蔵しており、お客様での交換も可能です。
*4. 2018年3月末に受注終了いたしました。

出力ユニット(別売)

装着出力ユニット 出力ユニット形式 仕様
リレー出力 形E53-RN 1a AC250V 5A(抵抗負荷) 電気的寿命10万回
電圧出力
(SSR駆動用)
形E53-QN DC12V PNP、 最大負荷電流40mA、 短絡保護回路付き
形E53-Q3 DC24V NPN、 最大負荷電流20mA、 短絡保護回路付き
形E53-Q4 DC24V PNP、 最大負荷電流20mA、 短絡保護回路付き
電流出力 形E53-C3N DC4~20mA(負荷600Ω以下) 分解能 : 約10,000
形E53-C3DN DC0~20mA(負荷600Ω以下) 分解能 : 約10,000
リニア電圧出力 形E53-V34N DC0~10V(負荷1kΩ以上) 分解能 : 約10,000
形E53-V35N DC0~5V(負荷1kΩ以上) 分解能 : 約10,000

オプション(別売)

USB-シリアル変換ケーブル

形式
形E58-CIFQ1

端子カバー

取りつけ対象 形式 備考
形E5AN-HT 形E53-COV16 6ヶ詰め
形E5EN-HT

取付金具

形式 備考
形Y92H-9 2ヶ詰め

注. 本取付金具は本体に付属しています。

防水パッキン

取りつけ対象 形式
形E5AN-HT 形Y92S-P4
形E5EN-HT 形Y92S-P5

注. 本防水パッキンは本体に付属しています。

電流検出器(CT)

穴径 形式
φ5.8 形E54-CT1
φ12.0 形E54-CT3

サポートソフトウェア CX-Thermo(CXサーモ)

形式
形EST2-2C-MV4