(単位:mm)
本体
形E5AN-HT
形E5EN-HT
オプション(別売)
USB-シリアル変換ケーブル
形E58-CIFQ1
端子カバー
形E53-COV16(6ヶ詰め)
取付金具
形Y92H-9(2ヶ詰め)
製品に一組梱包されています。
紛失、破損した場合は別途ご注文ください。
防水パッキン
形Y92S-P4〔DIN96×96用〕
形Y92S-P5〔DIN48×96用〕
防水パッキンを紛失、破損した場合は別途、次の形式でご注文ください。
防水パッキンを使用される場合、保護構造はIP66となります。(IP66の防水レベルを確保するために、ご使用環境によっては劣化、収縮または硬化するため定期的な交換をおすすめします。定期的な交換時期は使用環境によって異なります。お客様でご確認ください。1年以下を目安としてください。なお、定期的な交換をされない場合の防水レベルは当社では責任を負いかねます。)
防水構造が不要な場合は、防水パッキンを取りつける必要はありません。
電流検出器
形E54-CT1
形E54-CT3
形E54-CT3付属品
貫通電流(Io)対出力電圧(Eo)特性(参考値)
形E54-CT1
連続最高ヒータ電流:50A(50/60Hz)
巻数:400±2ターン
巻線抵抗:18±2Ω
貫通電流(Io)対出力電圧(Eo)特性(参考値)
形E54-CT3
連続最高ヒータ電流:120A(50/60Hz)
(ただし、オムロンの温調器の連続最高ヒータ電流値は50Aです。)
巻数:400±2ターン
巻線抵抗:8±0.8Ω