絶対最大定格(Ta=25℃)
| 項目 | 記号 | 定格 | 単位 | 条件 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 入力側 | LED順電流 | IF | 50 | mA | |
| 直流順電流低減率 | ΔIF/℃ | −0.5 | mA/℃ | Ta≧25℃ | |
| LED逆電圧 | VR | 5 | V | ||
| 接合部温度 | TJ | 125 | ℃ | ||
| 出力側 | 負荷電圧(ピークAC/DC) | VOFF | 40 | V | |
| 連続負荷電流(ピークAC/DC) | IO | 80 | mA | ||
| オン電流低減率 | ΔIO/℃ | −0.8 | mA/℃ | Ta≧25℃ | |
| 接合部温度 | TJ | 125 | ℃ | ||
| 入出力間耐電圧(注1) | VI-O | 1500 | Vrms | AC1分間 | |
| 使用周囲温度 | Ta | −20~+85 | ℃ | 氷結・結露のないこと | |
| 保管温度 | Tstg | −40~+125 | ℃ | 氷結・結露のないこと | |
| はんだ付け温度条件 | ― | 260 | ℃ | 10s | |
(注1): 入出力間耐電圧の測定は、LED ピン、受光側ピンをそれぞれ一括し、電圧を印加する。
電気的性能(Ta=25℃)
| 項目 | 記号 | 最小 | 標準 | 最大 | 単位 | 条件 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入力側 | LED順電圧 | VF | 1.0 | 1.15 | 1.3 | V | IF=10mA |
| 逆電流 | IR | ― | ― | 10 | μA | VR=5V | |
| 端子間容量 | CT | ― | 15 | ― | pF | V=0、f=1MHz | |
| トリガLED順電流 | IFT | ― | ― | 4 | mA | IO=80mA | |
| 出力側 | 最大出力オン抵抗 | RON | ― | 25 | 35 | Ω | IF=5mA、IO=80mA、t<1s |
| 開路時漏れ電流 | ILEAK | ― | ― | 1.0 | nA | VOFF=30V、Ta=50℃ | |
| 端子間容量 | COFF | ― | 0.6 | 1.4 | pF | V=0、f=100MHz、t<1s | |
| 入出力間容量 | CI-O | ― | 0.8 | ― | pF | f=1MHz、VS=0V | |
| 入出力間容量絶縁抵抗 | RI-O | 1000 | ― | ― | MΩ | VI-O=500VDC、ROH≦60% | |
| 動作時間 | tON | ― | ― | 0.5 | ms | IF=10mA、RL=200Ω、VDD=20V(注2) | |
| 復帰時間 | tOFF | ― | ― | 0.5 | ms | ||
(注2): 動作・復帰時間