マスタ仕様

項目仕様
I/O点数256点(入力128点、出力128点)/128点(入力64点、出力64点)〔スイッチによる切り替え〕
占有チャネル数256点時:20CH * 〔入力8CH、出力8CH、ステータス 情報4CH〕
128点時:10CH 〔入力4CH、出力4CH、ステータス 情報2CH〕
マスタユニット装着可能台数40台
ノードアドレス単位8点
最大 スレーブ 接続台数32台
ステータス情報通信異常フラグ、 加入フラグ *

* 高機能ユニットエリア(内部補助リレーエリア)を使用

通信仕様

項目仕様
通信方式CompoBus/S専用プロトコル方式
符号方式マンチェスタ符号方式
接続形態マルチドロップ方式、 T分岐方式 *1
通信速度高速通信モード  : 750kビット/s
長距離通信モード : 93.75kビット/s *2
通信
サイクルタイム
高速通信モード0.5ms(スレーブ接続台数 : 入力8台、 出力8台)
0.8ms(スレーブ接続台数 : 入力16台、 出力16台)
長距離通信モード4.0ms(スレーブ接続台数 : 入力8台、 出力8台)
6.0ms(スレーブ接続台数 : 入力16台、 出力16台)
通信媒体2芯ケーブル(VCTF0.75×2)、4芯ケーブル(VCTF0.75×4)、専用フラットケーブル
通信距離2芯VCTFケーブル使用時
通信モード幹線長支線長総支線長
高速通信モード100m以下3m以下50m以下
長距離通信モード500m以下6m以下120m以下
専用フラットケーブル、4芯VCTFケーブル使用時
通信モード幹線長支線長総支線長
高速通信モード *330m以下3m以下30m以下
長距離通信モード *4フリー分岐配線(ケーブル総配線長200m以下)
最大ノード接続数32台
誤り制御マンチェスタ符号チェック、 フレーム長チェック、パリティチェック

*1. 終端抵抗外付けが必要となります。
*2. ディップスイッチでの変更となります。(DM設定による切り替え(初期設定は750kビット/s))
*3. スレーブ接続台数が16台以下の場合には、幹線長さ100m以下、総支線長さ50m以下にすることができます。
*4. 分岐形態および、幹線長、支線長、総支線長の制限はありません。
   終端抵抗はマスタから最遠端へ接続ください。