海外規格について

・記号については次のとおりです。U:UL、U1:UL(Class I Div 2 危険場所認定取得品)、C:CSA、UC:cULus、UC1:cULus(Class I Div 2 危険場所認定取得品)、CU:cUL、N:NK、L:ロイド、CE:EC指令。
・使用条件についてはお問い合わせください。

ユニット
種類
商品名称 仕様 占有号機数 消費電流(A) 形式 海外規格
通信機能 最大入出力点数 1CPU 
装着可能台数
5V系 24V系
CJシリーズ
高機能
I/O
ユニット
CompoBus/S
マスタユニット
30_lu_1_1
リモート
I/O通信
256点
(入力128点/
出力128点)
40台 1、2号機
(可変)
0.15 ― 形CJ1W-SRM21 UC1、N、
L、CE
128点
(入力64点/
出力64点)

注. 本ユニットは、マシンオートメーションコントローラ NJシリーズでは使用できません。