項目スペシャルPCソフト ZR-SX10
Wave Inspire RX(Ver2.4以降)(オプション品)
対応ロガーZR-RX25/RX45/RX70/RX20/RX40
対応OSWindows XP/Vista/7
CPUIntel互換プロセッサ1GHz以上 Atomは動作保証対象外です
メモリWindows XP : 512MB以上、 Windows Vista/ 7 : 1GB以上
ディスプレイ解析度1024×768以上、65535色(16ビットカラー)以上
対応インターフェースUSB、LAN
標準機能保存データの閲覧、リアルタイムPCデータ収録、本体設定、CSVファイル変換機能
波形操作マウスとアイコンによる波形の直線操作、選択波形の一括操作
波形表示複数グラフウィンドウ表示、X-Y表示、FFT表示、リストビューによる波形
簡単切り替え機能、グルーピングチャネルの表示機能、上下左右にスクロール
設定機能高度なチャネルグルーピング機能、高度なリストビュー設定機能、ロガー本体設定機能
外部サンプリング−
収録データバイナリ形式(独自形式):収録データとグラフなど画像表示内容を含めて保存
CSV形式:収録データをカンマ区切りテキストファイルにて保存 バイナリ形式のファイルはCSVファイルに一括変換可能
その他カーソル機能、コメント入力機能、Excel転送機能

注1:測定データの収録は、使用環境を満たすPCをご使用になった場合でも、PCの状態(他のアプリケーションが起動している場合、収録媒体の空き容量がない場合)により正常に収録できない場合があります。
注2:本ソフトウェアをご利用の際は、他のソフトウェアを起動しないようにしてください。また、本ソフトウェア以外の操作や処理をなるべく行わないでください。
  (例:スクリーンセーバ、ウィルスチェック、ファイルコピー・移動処理、ファイル検索処理、など)