スペシャルPCソフト「Wave Inspire RX」は、従来のロガーソフトを圧倒する直感的な操作性と高度なデータ処理を実現しました。
波形やスケールを直接マウスカーソルで移動できたり、チャネルを自由にグルーピングできる機能、マルチウィンドウ機能など、標準ソフトにはない機能が充実。
計測対象ごとの比較や、入力信号ごとの波形観測が簡単に行えるので、特に多チャネル計測時に役立ちます。
自在に移動 直感的な操作
自由に比較・即決断 高度なデータ処理
他のロガーと同時表示 異種マルチコネクション
たとえば、ZR-RX45とZR-RX70をLAN接続することで、ZR-RX45による温度計測とZR-RX70の電源計測※を同一グラフ上で閲覧したり、同一ファイルに保存することができます。異種ロガーでロギングしいても保存データの統合作業が不要なので、とても便利です。
※サンプリング速度1ms以上の場合