小形非接触式ドアスイッチ
2026年04月受注終了予定
※ Web特別価格提供品
この商品について
関連情報
| 商品形式 | 商品概要 | CADダウンロード |
|---|---|---|
| D40Z-1C2 | 標準タイプ フォトカプラ出力 ケーブル長2m |
|
| D40Z-1C5 | 標準タイプ フォトカプラ出力 ケーブル長5m |
|
| G9SP-N10D | コントローラ 安全入力10点 安全出力16点 |
|
| G9SP-N10S | コントローラ 安全入力10点 安全出力4点 標準出力4点 |
|
| G9SP-N20S | コントローラ 安全入力20点 安全出力8点 |
|
| G9SX-NS202-RC | 非接触式ドアスイッチコントローラ オフディレー出力無し スプリング式端子台タイプ |
|
| G9SX-NS202-RT | 非接触式ドアスイッチコントローラ オフディレー出力無し ネジ式端子台タイプ |
|
| G9SX-NSA222-T03-RC | 非接触式ドアスイッチコントローラ オフディレー出力有り スプリング式端子台タイプ |
|
| G9SX-NSA222-T03-RT | 非接触式ドアスイッチコントローラ オフディレー出力有り ネジ式端子台タイプ |
|
ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。
ダウンロードの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。
各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。
オムロンCADヘルプデスク
受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)
オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2026.
All Rights Reserved.