非接触式ドアスイッチ

本体

分類 形状 補助出力 ケーブル長 形式
標準タイプ 2989_lu_1_1 フォトカプラ出力*1 2m D40Z-1C2
5m D40Z-1C5

注. セーフティコントローラ(形G9SP)または、非接触式ドアスイッチコントローラ(形G9SX-NS□)と必ず組み合わせてご使用ください。
*1. フォトカプラ出力 負荷電流10mA

コントローラ

非接触式ドアスイッチコントローラ G9SX-NS□

安全出力 *1 補助出力
*3
論理接続
入力
論理接続
出力
オフディレー
最大設定時間*4
定格電圧 端子台タイプ 形式
瞬時 オフディレー*2
2
(半導体)
0 2
(半導体)
1 1 ―― DC24V ねじ式端子台 G9SX-NS202-RT
スプリング式端子台 G9SX-NS202-RC
2
(半導体)
3.0秒 ねじ式端子台 G9SX-NSA222-T03-RT
スプリング式端子台 G9SX-NSA222-T03-RC

注. 詳細は、D40A/G9SX-NSカタログ(カタログ番号:SGFM-030)をご覧ください。
*1. Pチャネル MOS FETトランジスタ出力
*2. オフディレー出力は、ディレー時間を0秒に設定することにより、瞬時出力としてのご使用が可能です。
*3. PNPトランジスタ出力
*4. オフディレー時間は、16段階で可変です。次の時間設定ができます。
   0/0.2/0.3/0.4/0.5/0.6/0.7/0.8/0.9/1.0/1.2/1.4/1.8/2.0/2.5/3.0秒

セーフティコントローラ G9SPシリーズ

名称 入出力点数 ユニット
バージョン
形式
安全入力 テスト出力 安全出力 標準出力
セーフティ
コントローラ
10点 4点 半導体出力4点 4点 Ver.2.0 G9SP-N10S
10点 6点 半導体出力16点 ―― G9SP-N10D
20点 6点 半導体出力8点 ―― G9SP-N20S

注. 詳細は、G9SPシリーズカタログ(カタログ番号:SGFM-053)をご覧ください。