時間仕様

Sシリーズ Lシリーズ
時間レンジ ×0.1 ×1 ×1 ×10
セット時間範囲 0.1~1.2s 1~12s 1~12s 10s~120s
電源投入時間 0.1s以上 0.3s以上
目盛り数字 12

注. 電源投入時間が、上記の値以下の場合、動作しないことがありますので、必ず規定時間以上電源を投入してください。
  また、タイムアップ動作の繰り返し周期は3秒以上とってください。

定格

源電圧 ・AC100~120V 50/60Hz
・AC200~240V 50/60Hz
・AC/DC24~48V 50/60Hz *1
許容電圧変動範囲 定格電圧の85~110%
消費電力 形H3DK-HCS/-HCL AC120V時 : 11.7VA以下
形H3DK-HDS/-HDL AC240V時 : 29.5VA以下
形H3DK-HBS/-HBL AC48V時 : 1.2VA以下 *2
制御出力 接点出力 : AC250V 5A 抵抗負荷(cosφ=1)、 DC30V 5A 抵抗負荷 *3
最小適用負荷 : DC5V 100mA(P水準、参考値)
接点材質 : Ag合金
使用温度範囲 -20~+55℃(ただし、 氷結しないこと)
保存温度範囲 -40~+70℃(ただし、 氷結しないこと)
使用周囲湿度 25~85%

*1. DC電源のリップルは20%以下(単相全波整流電源まで使用可能)です。
*2. DC時の参考消費電力は、カタログの「●DC時の消費電力(参考)」を参照ください。
*3. 制御出力は形H3DK単体の定格です。
   2個以上並べてご使用の時は、下表の「取りつけ間隔と出力開閉容量との関係」を参照ください。

形H3DKの2台以上の取りつけ間隔と出力開閉容量との関係(参考値)

取りつけ間隔と負荷電流の関係は、下図を参照ください。
これ以上の負荷条件で使用になるとタイマ内部の温度上昇の関係で内部部品の寿命が短くなる恐れがありますので、ご注意ください。

試験方法
試料 :形H3DK-H
印加電圧 :AC240V
取りつけ間隔 :0mm、5mm、10mm、50mm

性能

動作時間のばらつき ±1%(最大目盛に対する割合)以下(1.2sレンジでは±1%±10ms)
セット誤差 ±10%(最大目盛に対する割合)±0.05s以下
電圧の影響 ±0.5%(最大目盛に対する割合)以下(1.2sレンジでは±0.5%±10ms)
温度の影響 ±2%(最大目盛に対する割合)以下(1.2sレンジでは±2%±10ms)
絶縁抵抗 100MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧 AC2,000V 50/60Hz 1min(充電金属部と非充電金属部間)
AC2,000V 50/60Hz 1min(制御出力と操作回路間)
AC1,000V 50/60Hz 1min(非連続接点間)
インパルス電圧 5kV(電源端子間) ただし、 AC/DC24V、 AC/DC48Vタイプは1kV
5kV(導電部端子と露出した非充電金属部間)
ただし、 AC/DC24V、 AC/DC48Vタイプは1.5kV
耐ノイズ ノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs立ち上がり1ns)
±1.5kV(電源端子間)
静電気耐力 4kV(誤動作) 8kV(破壊)
振動 耐久 10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h
誤動作 10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min
衝撃 耐久 1,000m/s2 6方向 各3回
誤動作 100m/s2 6方向 各3回
寿命 機械的 1,000万回以上(無負荷、 開閉ひん度1,200回/h)
電気的 10万回以上(AC250V 5A、 抵抗負荷、 開閉ひん度1,200回/h)
保護構造 IP30(端子部はIP20)
質量 約120g

適用規格

安全規格 cURus : UL508/CSA C22.2 No.14
EN50274 : フィンガープロテクト、ハンドプルーフ垂直方向のみ
EN61812-1 : 汚染度2/過電圧CategoryⅢ
CCC : GB/T 14048.5 汚染度2/過電圧CategoryⅢ*
LR : Test Specification No.1-2002 Category ENV1.2
EMC (EMI):EN61812-1
放射妨害電界強度:EN55011 class B
雑音端子電圧:EN55011 class B
高調波電流:EN61000-3-2
電圧変動、フリッカ:EN61000-3-3
(EMS):EN61812-1
静電気放電イミュニティ:IEC61000-4-2
電界強度イミュニティ:IEC61000-4-3
バーストノイズイミュニティ:IEC61000-4-4
サージイミュニティ:IEC61000-4-5
伝導性ノイズイミュニティ:IEC61000-4-6
電圧ディップ/電断イミュニティ:IEC61000-4-11

*CCC取得条件について

推奨ヒューズ 0216005(250VAC, 5A)Littelfuse製
定格動作電圧Ue
定格動作電流Ie
AC-15: Ue: 250VAC, Ie: 3A
AC-13: Ue: 250VAC, Ie: 5A
DC-13: Ue: 30VDC, Ie: 0.1A
定格絶縁電圧 250V
定格インパルス電圧
(高度:2,000mまで)
4kV(AC240V時)
条件付短絡電流 1,000A