種類
| 動作モード | 電源電圧 | 制御出力 | 形H3DK-H | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Sシリーズ
(0.1s~12s) |
Lシリーズ
(1.0s~120s) |
||||
| 電源オフディレー | AC100~120V | 接点出力1c | 形式 | 形H3DK-HCS | 形H3DK-HCL |
| AC200~240V | 接点出力1c | 形式 | 形H3DK-HDS | 形H3DK-HDL | |
| AC/DC24~48V | 接点出力1c | 形式 | 形H3DK-HBS | 形H3DK-HBL | |
体系
| 形式 | 端子台 | 動作方式/復帰方式 | 出力方式 | 取付方法 | 安全規格 | 付属品 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 形H3DK-H | 6端子 | 瞬時動作/限時復帰 | リレー1c | DINレール取付 | cURus (UL508 CSA C22.2 No.14) EN61812-1 IEC60664-1 4kV/2 EN50274 |
ネームラベル |