時間仕様
| 時間レンジ | 0.1s | 1s | 10s | 1min | 10min | 1h | 10h | 100h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セット時間範囲 | 0.1~1.2s | 1~12s | 10s~120s | 1~12min | 10~120min | 1~12h | 10~120h | 100~1200h |
| 目盛り数字 | 12 | |||||||
注. 目盛を0方向へまわし切って設定することで瞬時出力します。
定格
| 電源電圧 *1 | ・AC/DC24~240V 50/60Hz *2
・DC12V *2 |
|
|---|---|---|
| 許容電圧変動範囲 | ・AC/DC24~240V : 定格電圧の85%~110%
・DC12V : 定格電圧の90%~110% |
|
| 電源リセット | 最小電源開放時間 0.1s | |
| 復帰電圧 | 定格電圧の10%以下 | |
| 消費電力 | 形H3DK-F | AC240V時 : 4.5VA以下 *3 |
| 形H3DK-FA | DC12V時 : 0.6W以下 | |
| 制御出力 | 接点出力(1c):AC250V 5A 抵抗負荷(cosφ=1)、DC30V 5A 抵抗負荷 *4
DC125V 0.15A max. 抵抗負荷、DC125V 0.1A max. L/R=7ms 最小適用負荷:DC5V 10mA(P水準、参考値) 接点材質:Ag合金+Auメッキ |
|
| 使用温度範囲 | -20~+55℃(ただし、 氷結しないこと) | |
| 保存温度範囲 | -40~+70℃(ただし、 氷結しないこと) | |
| 使用周囲湿度 | 25~85% | |
*1. 電源電圧をDC24Vで使用時は、約0.25Aの突入電流がありますので、センサなどの無接点出力でタイマ本体の電源を開閉するときは注意が必要です。
*2. DC電源のリップルは20%以下です。
*3. DC時の参考消費電力は、カタログの「●DC時の消費電力(参考)」を参照ください。
*4. 制御出力は形H3DK単体の定格です。
2個以上並べてご使用の時は、下記の「取りつけ間隔と出力開閉容量との関係」を参照ください。
形H3DKの2台以上の取りつけ間隔と出力開閉容量との関係(参考値)
取りつけ間隔と負荷電流の関係は、下図を参照ください。
これ以上の負荷条件で使用になるとタイマ内部の温度上昇の関係で内部部品の寿命が短くなる恐れがありますので、ご注意ください。
試験方法
試料 :形H3DK-F
印加電圧 :AC240V
取りつけ間隔 :0mm、5mm、10mm、50mm
性能
| 動作時間のばらつき | ±1%以下(最大目盛に対する割合)(1.2sレンジでは±1%±10ms以下) | |
|---|---|---|
| セット誤差 | ±10%(最大目盛に対する割合)±0.05s以下 | |
| 電圧の影響 | ±0.5%(最大目盛に対する割合)以下(1.2sレンジでは±0.5%±10ms以下) | |
| 温度の影響 | ±2%(最大目盛に対する割合)以下(1.2sレンジでは±2%±10ms以下) | |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500Vメガにて) | |
| 耐電圧 | AC2,000V 50/60Hz 1min(充電金属部と非充電金属部間)
AC2,000V 50/60Hz 1min(制御出力と操作回路間) AC1,000V 50/60Hz 1min(非連続接点間) |
|
| インパルス電圧 | ・AC/DC 24~240V : 5kV(電源端子間)、 5kV(導電部端子と露出した非充電金属部間)
・DC12V : 1kV(電源端子間)、 1.5kV(導電部端子と露出した非充電金属部間) |
|
| 耐ノイズ | ノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅 100ns/1μs立ち上がり1ns)±1.5kV | |
| 静電気耐力 | 4kV(誤動作)、 8kV(破壊) | |
| 振動 | 耐久 | 10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h |
| 誤動作 | 10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min | |
| 衝撃 | 耐久 | 1,000m/s2 6方向 各3回 |
| 誤動作 | 100m/s2 6方向 各3回 | |
| 寿命 | 機械的 | 1,000万回以上(無負荷、 開閉ひん度1,800回/h) |
| 電気的 | 10万回以上(AC250V 5A、 抵抗負荷、 開閉ひん度360回/h) | |
| 保護構造 | IP30(端子部はIP20) | |
| 質量 | 約110g | |
適用規格
| 安全規格 | cURus : UL508/CSA C22.2 No.14
EN50274 : フィンガープロテクト、ハンドプルーフ垂直方向のみ EN61812-1 : 汚染度2/過電圧CategoryⅢ CCC : GB/T 14048.5 汚染度2/過電圧CategoryⅢ* LR : Test Specification No.1-2002 Category ENV1.2 |
|---|---|
| EMC | (EMI):EN61812-1
放射妨害電界強度:EN55011 class B 雑音端子電圧:EN55011 class B 高調波電流:EN61000-3-2 電圧変動、フリッカ:EN61000-3-3 (EMS):EN61812-1 静電気放電イミュニティ:IEC61000-4-2 電界強度イミュニティ:IEC61000-4-3 バーストノイズイミュニティ:IEC61000-4-4 サージイミュニティ:IEC61000-4-5 伝導性ノイズイミュニティ:IEC61000-4-6 電圧ディップ/電断イミュニティ:IEC61000-4-11 |
*CCC取得条件について
| 推奨ヒューズ | 0216005(250VAC, 5A)Littelfuse製 |
|---|---|
| 定格動作電圧Ue
定格動作電流Ie |
AC-15: Ue: 250VAC, Ie: 3A
AC-13: Ue: 250VAC, Ie: 5A DC-13: Ue: 30VDC, Ie: 0.1A |
| 定格絶縁電圧 | 250V |
| 定格インパルス電圧
(高度:2,000mまで) |
4kV(AC240V時) |
| 条件付短絡電流 | 1,000A |