種類
| 動作モード | 電源電圧 | 制御出力 | 形H3DK-F | |
|---|---|---|---|---|
| フリッカ
オフスタート/ オンスタート |
AC/DC24~240V | 接点出力1c | 形式 | 形H3DK-F |
| DC12V | 接点出力1c | 形式 | 形H3DK-FA | |
体系
| 形式 | 動作モード | 端子台 | 出力方式 | 取付方法 | 安全規格 | 付属品 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 形H3DK-F | フリッカ
オフスタート/ オンスタート |
6端子 | リレー1c | DINレール取付 | cURus
(UL508 CSA C22.2 No.14) EN61812-1 IEC60664-1 4kV/2 EN50274 |
ネームラベル |