センサ
| 種類 | 単機能モデル | 標準モデル | |
|---|---|---|---|
| 形式 | NPNタイプ | 形FQ-S10□□□□ | 形FQ-S20□□□□ |
| PNPタイプ | 形FQ-S15□□□□ | 形FQ-S25□□□□ | |
| 視野 | 下表を参照してください。 | ||
| 設置距離 | 下表を参照してください。 | ||
| 主な機能 | 検査アイテム | サーチ、面積、色平均、エッジ位置、エッジ幅 | |
| 同時に検査できる数 | 1 | 32 | |
| 位置ずれ修正 | なし | あり | |
| シーン登録数 | 8 | 32 | |
| 画像撮影 | 画像処理方式 | リアルカラー | |
| 画像フィルタ | ハイダイナミックレンジ機能 (HDR)、偏光フィルタ (アタッチメント)、ホワイトバランス | ||
| 撮像素子 | 1/3インチカラーCMOS | ||
| シャッタ機能 | 1/250~1/30,000 | ||
| 処理分解能 | 752×480 | ||
| 照明 | 照明点灯方式 | パルス点灯 | |
| 照明色 | 白色 | ||
| LEDクラス *1 | クラス2 | ||
| データ
ロギング機能 |
計測結果のロギング | センサ本体:1,000件 (タッチファインダを使えばSDカードの容量の許す限り保存可能) | |
| 画像のロギング | センサ本体:20枚(タッチファインダを使えばSDカードの容量の許す限り保存可能) | ||
| 補助機能 | 演算(四則演算、算術関数、三角関数、幾何関数、論理関数) | ||
| 計測のトリガ | 外部トリガ(単発、連続) | ||
| 入出力仕様 | 入力信号 | 7本
単発計測入力 (TRIG) コマンド入力 (IN0~5) |
|
| 出力信号 | 3本
制御出力(BUSY) 総合判定出力(OR) エラー出力(ERROR) 注.出力信号3本は、各検査アイテムの個別判定に割り当て変更可能 |
||
| イーサネット仕様 | 数値出力、制御コマンド対応(無手順通信)
100BASE-TX/10BASE-T |
||
| 接続方式 | 専用コネクタケーブル
電源、I/O用:1本(形FQ-WD□□□) タッチファインダ/パソコン接続用:1本(形FQ-WN□□□) |
||
| 定格 | 電源電圧 | DC21.6V~26.4V(リップル含む) | |
| 消費電流 | 2.4A以下 | ||
| 耐環境性 | 周囲温度範囲 | 動作時:0~+50℃
保存時:-25~+65℃ (ただし、氷結、結露しないこと) |
|
| 周囲湿度範囲 | 動作時、保存時:各35~85%RH (ただし、結露しないこと) | ||
| 周囲雰囲気 | 腐食性ガスのないこと | ||
| 保護構造 | IEC60529規格 IP67 (ただし偏光フィルタアタッチメント装着時は除く) | ||
| 材質 | センサ:PBT、PC、SUS
取付用金具:PBT 偏光フィルタアタッチメント:PBT、PC イーサネットコネクタ:耐油性ビニル混合物 I/Oコネクタ:非鉛耐熱PVC |
||
| 質量 | 視野、設置距離により異なる。下表を参照してください。 | ||
| 付属品 | 取付用金具(形FQ-XL)×1
偏光フィルタアタッチメント(形FQ-XF1)×1 取扱説明書 会員登録シート 警告ラベル |
||
| 単機能モデル | 標準モデル |
視野 *2 (幅×高さ) |
設置距離 | 質量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NPNタイプ | PNPタイプ | NPNタイプ | PNPタイプ | |||
| 形FQ-S10010F | 形FQ-S15010F | 形FQ-S20010F | 形FQ-S25010F | 7.5×4.7~13×8.2mm | 38~57mm | 約160g |
| 形FQ-S10050F | 形FQ-S15050F | 形FQ-S20050F | 形FQ-S25050F | 13×8.2~53×33mm | 56~215mm | 約160g |
| 形FQ-S10100F | 形FQ-S15100F | 形FQ-S20100F | 形FQ-S25100F | 53×33~240×153mm | 220~970mm | 約150g |
| 形FQ-S10100N | 形FQ-S15100N | 形FQ-S20100N | 形FQ-S25100N | 29×18~300×191mm | 32~380mm | 約150g |
*1. 適用規格JIS C 6802:2005
*2. 公差±10%以内
タッチファインダ
| 種類 | DC電源タイプ | DC/AC/バッテリ共用タイプ | ||
|---|---|---|---|---|
| 形式 | 形FQ-D30 | 形FQ-D31 | ||
| 接続できるセンサ台数 | 最大8台 | |||
|
主な 機能 |
計測画面の表示種類 | 最新結果表示、最新NG表示、トレンドモニタ、ヒストグラム | ||
| 表示できる画像の種類 | スルー画像、フリーズ画像、拡大画像、縮小画像 | |||
| データロギング | 計測結果、計測画像 | |||
| 表示メニュー言語 | 日本語、英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、中国語(繁体字)、 中国語(簡体字)、韓国語 |
|||
| 表示 |
液晶 モニタ |
表示 デバイス |
3.5インチ TFT カラーLCD | |
| 画素数 | 320×240ピクセル | |||
| 表示色 | 16,777,216色 | |||
|
バック ライト |
寿命*1 | 50,000時間 (25℃) | ||
| 輝度調整 | 輝度調整機能あり | |||
|
自動消灯 機能 |
あり | |||
|
操作 インタ フェース |
タッチ | 方式 | 抵抗膜方式 | |
|
スク リーン |
寿命*2 | 1,000,000回 | ||
|
外部 インタ フェース |
イーサネット | 100BASE-TX | ||
| SDカード | SDHC規格 Class4以上推奨 | |||
| 定格 | 電源電圧 | DC電源接続時:DC20.4V~26.4V (リップル含む) |
DC電源接続時: DC20.4V~26.4V (リップル含む) ACアダプタ接続時:AC100V~240V、50Hz/60Hz バッテリ接続時:バッテリパック 形FQ-BAT1 |
|
|
バッテリ連続使用 可能時間 *3 |
−− | 1.5時間 | ||
| 消費電流 | DC電源接続時:0.2A | DC電源接続時:0.2A、バッテリ充電時:0.4A | ||
| 耐環境性 | 周囲温度範囲 | 動作時:0~+50℃ 保存時:−25~+65℃ (ただし、氷結、結露しないこと) |
動作時: DIN固定/パネル固定使用時 0~+50℃ バッテリ使用時 0~+40℃ 保存時: −25~+65℃ (ただし、氷結、結露しないこと) |
|
| 周囲湿度範囲 | 動作時、保存時:各35~85%RH (ただし、結露しないこと) | |||
| 周囲雰囲気 | 腐食性ガスのないこと | |||
| 保護構造 | IEC60529規格 IP20(SDカードカバー、コネクタキャップまたはハーネスを取りつけた場合) | |||
| 質量 | 約270g (バッテリ+ハンディストラップ非装着時) | |||
| 材質 | ケース:ABS | |||
| 付属品 | タッチペン(形FQ-XT)、取扱説明書 | |||
*1. 常温常湿にて輝度が半減するまでの目安時間であり、保証値ではありません。バックライト寿命は周囲の温湿度により大きく変化します。
低温下、高温下では寿命は短くなります。
*2. 目安時間であり、保証値ではありません。使用条件により変化します。
*3. 目安時間であり、保証値ではありません。使用環境、使用条件等により変化します。
バッテリ
| 形式 | 形FQ-BAT1 |
|---|---|
| バッテリ種類 | リチウムイオン二次電池 |
| 公称容量 | 1800mAh |
| 定格電圧 | 3.7V |
| 周囲温度範囲 | 動作時:0~+40℃ 保存時:−25~+65 ℃ (ただし、氷結、結露しないこと) |
| 周囲湿度範囲 | 動作時、保存時:各35~85%RH (ただし、結露しないこと) |
| 充電方法 | タッチファインダ (形FQ-D31)に装着して充電。ACアダプタ (形FQ-AC1)が必要 |
| 充電時間*1 | 2時間 |
| バッテリパック寿命*2 | 充放電300サイクル |
| 質量 | 50g以下 |
*1. 目安時間であり、保証値ではありません。使用状態により変化します。
*2. バッテリ容量が60%以下になるまでの目安時間であり、保証値ではありません。使用環境、条件により変化します。
PCツール(for FQ)
PCツールを使用するためには以下の条件を満たすパソコンが必要です。
| OS | Microsoft Windows XP Home Edition/Professional SP2以上*1 Microsoft Windows 7 Home Premium以上*1 |
|---|---|
| CPU | Core2Duo 1.06GHz相当以上 |
| RAM | 1GB以上 |
| HDD | 500MB以上の空き容量*2 |
| モニタ | 1024×768ドット以上 |
*1. 日本語版、英語版ともに32bitバージョンのみ対応しています。
*2. 別途、ロギング用の空き容量が必要です。