センサ
(単位:mm)
狭視野タイプ
| 単機能モデル | 標準モデル | |
|---|---|---|
| NPN | 形FQ-S10010F | 形FQ-S20010F |
| PNP | 形FQ-S15010F | 形FQ-S25010F |
中視野タイプ
| 単機能モデル | 標準モデル | |
|---|---|---|
| NPN | 形FQ-S10050F | 形FQ-S20050F |
| PNP | 形FQ-S15050F | 形FQ-S25050F |
広視野タイプ(遠距離)
| 単機能モデル | 標準モデル | |
|---|---|---|
| NPN | 形FQ-S10100F | 形FQ-S20100F |
| PNP | 形FQ-S15100F | 形FQ-S25100F |
広視野タイプ(近距離)
| 単機能モデル | 標準モデル | |
|---|---|---|
| NPN | 形FQ-S10100N | 形FQ-S20100N |
| PNP | 形FQ-S15100N | 形FQ-S25100N |
注. 視野公差:±10%以内
タッチファインダ
| 種類 | 形式 |
|---|---|
| DC電源タイプ | 形FQ-D30 |
| DC/AC/バッテリ共用タイプ | 形FQ-D31* |
*ACアダプタ、バッテリは別売りです。
ケーブル(ロボットケーブル)
| 種類 | 長さ | 形式 |
|---|---|---|
| イーサネットケーブル
(センサ・タッチファインダ間、センサ・パソコン間用) |
2m | 形FQ-WN002 |
| 5m | 形FQ-WN005 | |
| 10m | 形FQ-WN010 | |
| 20m | 形FQ-WN020 | |
| 入出力ケーブル | 2m | 形FQ-WD002 |
| 5m | 形FQ-WD005 | |
| 10m | 形FQ-WD010 | |
| 20m | 形FQ-WD020 |
マルチ接続用のスイッチングハブ(推奨品)
| 外観 | ポート数 | 故障検知機能 | 消費電流 | 形式 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | なし | 0.22A | 形W4S1-03B |
![]() |
5 | なし | 0.22A | 形W4S1-05B |
| あり | 形W4S1-05C |
アクセサリ
| 用途 | 外観 | 種類 | 形式 |
|---|---|---|---|
| センサ用 | ![]() |
取付用金具
(センサに同梱) |
形FQ-XL |
![]() |
偏光フィルタアタッチメント
(センサに同梱) |
形FQ-XF1 | |
| タッチファンダ用 | ![]() |
パネルマウントアダプタ | 形FQ-XPM |
![]() |
ACアダプタ
(DC/AC/バッテリ共用タイプ用) |
形FQ-AC1 | |
![]() |
バッテリ
(DC/AC/バッテリ共用タイプ用) |
形FQ-BAT1 | |
![]() |
タッチペン
(タッチファインダに同梱) |
形FQ-XT | |
![]() |
ストラップ | 形FQ-XH |