●一般仕様
| 項目 | 仕様・性能 |
|---|---|
| ユニット電源電圧 | DC20.4~26.4V(DC24V -15~+10%) |
| I/O電源電圧 | DC20.4~26.4V(DC24V -15~+10%) |
| 耐ノイズ性 | IEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン) |
| 耐振動 | 10~60Hz 振幅幅 0.7mm、 60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z 各方向 80分
<リレー出力ユニット 形GX-OC1601のみ> 10~55Hz 複振幅0.7mm X、Y、Z 各方向 80分 |
| 耐衝撃 | 150m/s2 振幅幅 0.7mm
<リレー出力ユニット 形GX-OC1601のみ> 100m/s2(3軸6方向各3回) |
| 耐電圧 | AC600V(絶縁されている回路間) |
| 絶縁抵抗 | 20MΩ以上(絶縁されている回路間) |
| 使用周囲温度 | -10~55℃ |
| 使用周囲湿度 | 25~85%(結露なきこと) |
| 使用周囲雰囲気 | 腐食性ガスのないこと |
| 保存温度 | -25~65℃ |
| 保存湿度 | 25~85%(結露なきこと) |
| 端子台ねじの締め付けトルク* | M3(結線用ねじ):0.5N・m
M3(端子台取り付け用ねじ):0.5N・m |
| 取り付け方式 | DIN35mmレール取り付け |
*2段端子台および3段端子台タイプのI/Oターミナルのみ該当します。
●入力部仕様
16点入力ターミナル
| 項目 | 仕様・性能 | |
|---|---|---|
| 形GX-ID1612 | 形GX-ID1622 | |
| 入力点数 | 16点 | |
| 内部I/Oコモン線処理 | NPN対応 | PNP対応 |
| ON電圧 | DC15V以上(各入力端子とV間) | DC15V以上(各入力端子とG間) |
| OFF電圧 | DC5V以下(各入力端子とV間) | DC5V以下(各入力端子とG間) |
| OFF電流 | 1.0mA以下 | |
| 入力電流 | 6.0mA以下/点(DC24V時) 3.0mA以上/点(DC17V時) | |
| ON遅延時間 | 0.1ms以下 | |
| OFF遅延時間 | 0.2ms以下 | |
| 入力フィルタ値 | フィルタなし、0.5ms、1ms、2ms、4ms、8ms、16ms、32ms(出荷時設定:1ms) | |
| コモン当たりの回路数 | 8点/コモン | |
| 入力表示 | LED表示(黄) | |
| 絶縁方式 | フォトカプラ絶縁 | |
| I/O給電方式 | I/O電源別供給 | |
| 入力接続機器供給電流 | 100mA/点 | |
| ユニット電源消費電流 | 90mA以下(電源電圧DC20.4~26.4V時) | |
| I/O電源消費電流 | 5mA以下(電源電圧DC20.4~26.4V時) | |
| 質量 | 370g以下 | |
| 拡張機能 | なし | |
| 短絡保護機能 | なし | |
注. VおよびG端子に供給するI/O電源電流値についてはGXシリーズユーザーズマニュアル(SBCD-350)をご覧ください。
●出力部仕様
16点出力ターミナル
| 項目 | 仕様・性能 | |
|---|---|---|
| 形GX-OD1612 | 形GX-OD1622 | |
| 出力点数 | 16点 | |
| 定格電流(ON電流) | 0.5A/点、4.0A/コモン | |
| 内部I/Oコモン線処理 | NPN対応 | PNP対応 |
| 残留電圧 | 1.2V以下(DC0.5A、各出力端子とG間) | 1.2V以下(DC0.5A、各出力端子とV間) |
| 漏れ電流 | 0.1mA以下 | |
| ON遅延時間 | 0.5ms以下 | |
| OFF遅延時間 | 1.5ms以下 | |
| コモン当たりの回路数 | 8点/コモン | |
| 出力表示 | LED表示(黄) | |
| 絶縁方式 | フォトカプラ絶縁 | |
| I/O給電方式 | I/O電源別供給 | |
| 出力接続機器供給電流 | 100mA/点 | |
| ユニット電源消費電流 | 90mA以下(電源電圧DC20.4~26.4V時) | |
| I/O電源消費電流 | 5mA以下(電源電圧DC20.4~26.4V時) | |
| 質量 | 370g以下 | |
| 拡張機能 | なし | |
| 通信異常時の出力保持 | 保持/クリアの選択が可能 | |
| 短絡保護機能 | なし | |
注. VおよびG端子に供給するI/O電源電流値についてはGXシリーズユーザーズマニュアル(SBCD-350)をご覧ください。
●入出力部仕様
8点入力/8点出力ターミナル
入力部/出力部共通
| 項目 | 仕様・性能 | |
|---|---|---|
| 形GX-MD1612 | 形GX-MD1622 | |
| 内部I/Oコモン線処理 | NPN対応 | PNP対応 |
| 入出力表示 | LED表示(黄) | |
| ユニット電源消費電流 | 90mA以下(電源電圧DC20.4~26.4V時) | |
| 質量 | 370g以下 | |
| 拡張機能 | なし | |
| 短絡保護機能 | なし | |
入力部
| 項目 | 仕様・性能 | |
|---|---|---|
| 形GX-MD1612 | 形GX-MD1622 | |
| 入力点数 | 8点 | |
| ON電圧 | DC15V以上(各入力端子とV間) | DC15V以上(各入力端子とG間) |
| OFF電圧 | DC5V以下(各入力端子とV間) | DC5V以下(各入力端子とG間) |
| OFF電流 | 1.0mA以下 | |
| 入力電流 | 6.0mA以下/点(DC24V時) 3.0mA以上/点(DC17V時) | |
| ON遅延時間 | 0.1ms以下 | |
| OFF遅延時間 | 0.2ms以下 | |
| 入力フィルタ値 | フィルタなし、0.5ms、1ms、2ms、4ms、8ms、16ms、32ms(出荷時設定:1ms) | |
| コモン当たりの回路数 | 8点/コモン | |
| 絶縁方式 | フォトカプラ絶縁 | |
| I/O給電方式 | I/O電源別供給 | |
| 入力接続機器供給電流 | 100mA/点 | |
| I/O電源消費電流 | 5mA以下(電源電圧DC20.4~26.4V時) | |
出力部
| 項目 | 仕様・性能 | |
|---|---|---|
| 形GX-MD1612 | 形GX-MD1622 | |
| 出力点数 | 8点 | |
| 定格出力電流 | 0.5A/点、2.0A/コモン | |
| 残留電圧 | 1.2V以下(DC0.5A、各出力端子とG間) | 1.2V以下(DC0.5A、各出力端子とV間) |
| 漏れ電流 | 0.1mA以下 | |
| ON遅延時間 | 0.5ms以下 | |
| OFF遅延時間 | 1.5ms以下 | |
| コモン当たりの回路数 | 8点/コモン | |
| 絶縁方式 | フォトカプラ絶縁 | |
| I/O給電方式 | I/O電源別供給 | |
| 出力接続機器供給電流 | 100mA/点 | |
| I/O電源消費電流 | 5mA以下(電源電圧DC20.4~26.4V時) | |
| 通信異常時の出力保持 | 保持/クリアの選択が可能 | |
注. VおよびG端子に供給するI/O電源電流値についてはGXシリーズユーザーズマニュアル(SBCD-350)をご覧ください。