形式 形D6F-03A3-000
流量範囲 *1 0~3L/min
適用流体 *2 空気
継ぎ手形状 M5ねじ
端子仕様 3端子コネクタ
電源電圧(使用電圧範囲) DC10.8~26.4V
消費電流 無負荷、 Vcc=DC12~24V、 25℃において、 15mA以下
出力信号 DC1~5V(非リニア出力、負荷抵抗10kΩ)
精度 ±5%F.S. (25℃特性)
再現性 *3 ±0.7%F.S.
最高出力電圧 DC5.7V(負荷抵抗10kΩ)
最低出力電圧 DC0V(負荷抵抗10kΩ)
絶対最大定格電源電圧 DC26.4V
絶対最大定格出力電圧 DC6V
ケース材質 PPS
保護構造 IEC規格 IP40(配管部を除く)
耐圧 200kPa
圧力損失 *3 0.45kPa
動作周囲温度 *4 0~+50℃
動作周囲湿度 *4 35~85%RH
保存周囲温度 *4 -10~+60℃
保存周囲湿度 *4 35~85%RH
温度の影響 周囲温度 0~+50℃では、25℃特性の±5%F.S.
絶縁抵抗 センサ外壁とリード端子間20MΩ以上(DC500V絶縁抵抗)
耐電圧 センサ外壁とリード端子間 AC500V 50/60Hz 1分間 (リーク電流 1mA以下)
質量 5.3g

*1. ただし、0℃、1気圧での体積流量を意味する。
*2. ダスト、オイルミストを含まない乾燥・清浄気体であること。
*3. 参考値(代表値)
*4. ただし、氷結・結露しないこと。