ハード構成/機能仕様

項目 内容
形式 形VT-X700-E 形VT-X700-L
検査対象部品 BGA/CSP, 挿入部品, SOP/QFP, トランジスタ, R/Cチップ, 底面電極部品, QFN, パワーデバイス
検査項目 オープン, 不ぬれ, はんだ量, ずれ, 異物咬みこみ, ブリッジ, リード有無 等( 検査対象により選択可能)
撮像
仕様
撮像方式 平行CTによる3次元断層撮像
撮像分解能 10,15, 20, 25, 30um( 検査対象により選択可能)
X線源 マイクロフォーカス密閉管(130kV)
X線検出器 フラットパネル検出器
対象
基板
基板サイズ Mサイズ基板(50×50~330×255 mm),
厚さ: 0.4~3.0mm
サイズ基板(50×50~610×610mm),
厚さ: 0.6~7.0mm
基板重量 2.0kg以下(部品が実装された状態) 12.0 kg以下(部品が実装された状態)
搭載部品高さ 上面: 50 mm以下 下面: 20 mm以下
そり・たわみ 2.0mm以下 3.0mm以下
装置
仕様
外形寸法 1,550(W)×1,650(D)×1,620(H)mm 2,180(W)×2,500(D)×1,720(H)mm
装置重量 約2,920kg 約5,250kg
基板搬送高さ 900±15mm
電源電圧 単相, AC200~240V(±10%), 50/60Hz 三相 AC200~240V, 380~440V(±10%), 50/60Hz
定格電力 3.1kVA 4.7kVA
X線漏洩線量 0.5 μSv/h未満