G9SPシリーズ

名称 入出力点数 ユニット
バージョン
形式
安全入力 テスト出力 安全出力 標準出力
セーフティ
コントローラ
10点 4点 半導体出力4点 4点 Ver.2.0 G9SP-N10S
10点 6点 半導体出力16点 ― G9SP-N10D
20点 6点 半導体出力8点 ― G9SP-N20S

拡張I/Oユニット(標準制御用)

名称 タイプ 入出力点数 形式
標準入力 標準出力
拡張 I/Oユニット シンクタイプ 12点 半導体出力8点 CP1W-20EDT
ソースタイプ CP1W-20EDT1
シンクタイプ なし 半導体出力32点 CP1W-32ET
ソースタイプ CP1W-32ET1

注. I/O接続ケーブル CP1W-CN811を使用できます。
詳細につきましては、プログラマブルコントローラ CP1Hデータシート(カタログ番号:SBCA-083)を参照ください。

I/O接続ケーブル

名称 仕様 形式
I/O接続ケーブル 80cm
(拡張時に2段レイアウトなどで距離が必要時などに使用)
CP1W-CN811

注. 拡張I/Oユニットには横に並べて接続するためのI/O接続ケーブル(約6cm)は、付属しています。

オプションユニット

名称 形式
RS-232Cオプションボード CP1W-CIF01
Ethernetオプションボード(ユニットVer.2.0以降) CP1W-CIF41
メモリカセット CP1W-ME05M

注. 詳細につきましては、プログラマブルコントローラ CP1Hデータシート(カタログ番号:SBCA-083)を参照ください。

コンフィグレータ

名称 構成品 対応OS 形式
G9SP
コンフィグレータ
セットアップディスク
(CD-ROM:1ライセンス)
Windows 7 SP1(32ビット版、64ビット版)
Windows 8.1(32ビット版、64ビット版)
Windows 10(32ビット版、64ビット版)
Windows 11(64ビット版)
WS02-G9SP01-V2
セットアップディスク
(CD-ROM:10ライセンス)
WS02-G9SP10-V2
セットアップディスク
(CD-ROM:50ライセンス)
WS02-G9SP50-V2
セットアップディスク
(CD-ROM:サイトライセンス)
WS02-G9SPXX-V2

注. インストール時にAdministrator権限が必要です。

バージョン情報

G9SPシリーズ本体のユニットバージョンとコンフィグレータのバージョンの対応表です。対応する組み合わせでお使いください。

G9SPシリーズ G9SPコンフィグレータ
ユニットバージョン Ver.1.□ Ver.1.□□ Ver.2.□□
ユニットバージョン Ver.2.0 ―― Ver.2.□□

G9SP本体ユニットバージョンによる機能比較一覧

シリアル通信速度

項目 ユニットバージョン
Ver.1.□ Ver.2.0
通信手順 無手順
通信速度 9,600bps 9,600bps
115,200bps *
通信距離 最大15m 最大15m
(通信速度115,200bps時は最大3m)
データ長 8ビット
パリティ 偶数パリティ
ストップビット 1ビット

*通信速度115,200bpsはディッスイッチSW3=ONで設定できます。

オムロン製安全入力機器との接続性

項目 ユニットバージョン
Ver.1.□ Ver.2.0
シングルビームセーフティセンサ
形E3ZS
最大1台 G9SP-N10D/N20S:最大6台
G9SP-N10S :最大4台
非接触式ドアスイッチ
D40A-2、D40A、D40Z *1
G9SP-N10D/N20S:最大30台
G9SP-N10S:最大15台
セーフティマット
UM *2
最大12台
セーフティエッジ
SGE *3
最大5台

*1. D40Zは2024年9月末で受注終了します。
*2. UMは、2019年6月末で受注終了しました。
*3. SGEは末端処理が両側2線式コード(構成番号0)の形式のみ。SGEは2024年6月末で受注終了します。

プログラマブルターミナル NBシリーズ

本体

商品名称 仕様 形式
NB3Q 画面3.5インチ、65,536色TFTカラー、
320×240ドット、
USBホスト/スレーブ、Ethernet通信、
COM1ポート
NB3Q-TW01B-V1
NB5Q 画面5.7インチ、65,536色TFTカラー、
320×240ドット、
USBホスト/スレーブ、Ethernet通信、
COM1ポート、COM2ポート
NB5Q-TW01B-V1
NB7W 画面7インチワイド、65,536色TFTカラー、
800×480ドット、
USBホスト/スレーブ、Ethernet通信、
COM1ポート、COM2ポート
NB7W-TW01B-V1
NB10W 画面10.1インチワイド、65,536色TFTカラー、
1024×600ドット、
USBホスト/スレーブ、Ethernet通信、
COM1ポート、COM2ポート
NB10W-TW01B-V1

ソフトウェア

商品名称 仕様
NBシリーズ専用作画ツール
NB-Designer *
次の環境で動作します。
Windows 11
icon_01注. NBシリーズのソフトウェアよりダウンロードしていただけます。

*NB-Designerは、Ver.1.32以降からセーフティコントローラG9SPに対応しています。
icon_01詳細は、NBシリーズカタログ(カタログ番号:SBSA-093)をご覧ください。