定格
| 定格電圧(V) | 無誘導負荷(A) | 誘導負荷(A) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抵抗負荷 | ランプ負荷 | 誘導負荷 | 電動機負荷 | |||||
| 常時閉路 | 常時開路 | 常時閉路 | 常時開路 | 常時閉路 | 常時開路 | 常時閉路 | 常時開路 | |
| AC 125 250 | 1 1 | 0.9 0.45 | 0.45 0.3 | 1 1 | 1.5 0.45 | 0.75 0.3 | ||
| DC 8 14 30 125 | 1 1 1 0.4 | 0.9 0.9 0.9 0.05 | 0.45 0.45 0.45 0.05 | 1 1 1 0.4 | 1.5 1.5 1.5 0.05 | 1.5 1.5 1.5 0.05 | ||
注1. 上記数値は定常電流を示します。 注2. 誘導負荷とは、力率0.4以上(交流)、時定数7ms以下(直流)です。 注3. ランプ負荷とは、10倍の突入電流を有するものとします。 注4. 電動機負荷とは、6倍の突入電流を有するものとします。 注5. 上記定格は、以下の条件で試験を行った場合です。 (1)周囲温度:20±2℃ (2)周囲湿度:65±5%RH (3)操作ひん度:20回/min
性能
| 許容操作速度 | 0.05mm~1m/s *1 | |
|---|---|---|
| 許容操作ひん度 | 機械的 | 60回/min |
| 電気的 | 20回/min | |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500Vメガにて) | |
| 接触抵抗 | 100mΩ以下(初期値) | |
| 耐電圧 | 同極端子間 AC1,000V 50/60Hz 1min 充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間 AC1,500V 50/60Hz 1min | |
| 振動 | 誤動作 | 10~55Hz 複振幅1.5mm *2 |
| 衝撃 | 耐久 | 最大500m/s2 |
| 誤動作 | 最大300m/s2 *1 *2 | |
| 耐久性 | 機械的 | 10万回以上 |
| 電気的 | 5万回以上 | |
| 保護構造 | IP00 | |
| 感電保護クラス | ClassⅠ | |
| 使用周囲温度 | -65~+400°C(ただし、氷結しないこと) | |
| 使用周囲湿度 | 85%RH以下 | |
| 質量 | 約45~54g | |
*1. ピン押ボタン形の場合です。(他形式の場合は別途お問い合わせください) *2. 誤動作1ms以内。
接点仕様
| 接点 | 仕様 | リベット |
|---|---|---|
| 材質 | 白金 | |
| 間隔(標準値) | 0.5mm | |
| 突入電流 | 常時閉路 | 最大9A |
| 常時開路 | 最大4.5A |