定格
| 定格電圧(V) | 無誘導負荷(A) | 誘導負荷(A) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抵抗負荷 | ランプ負荷 | 誘導負荷 | 電動機負荷 | |||||
| 常時閉路 | 常時開路 | 常時閉路 | 常時開路 | 常時閉路 | 常時開路 | 常時閉路 | 常時開路 | |
| AC 125 250 | 10 10 | 2 1.5 | 1 0.7 | 6 4 | 3 2 | 1.5 1 | ||
| DC 8 14 30 125 250 | 10 10 10 0.5 0.25 | 3 3 3 | 1.5 1.5 1.5 | 6 6 4 0.05 0.03 | 5 5 3 | 2.5 2.5 1.5 | ||
| 0.5 0.25 | 0.05 0.03 | |||||||
注1. 上記数値は定常電流を示します。
注2. 誘導負荷とは、力率0.4以上(交流)、時定数7ms以下(直流)です。
注3. ランプ負荷とは、10倍の突入電流を有するものです。
注4. 電動機負荷とは、6倍の突入電流を有するものです。
注5. 上記定格は、以下の条件で試験を行った場合です。
(1)周囲温度 :20±2℃
(2)周囲湿度 :65±5%RH
(3)操作ひん度:20回/min
安全規格認定定格
個別認定形式は当社までお問い合わせください。
UL/CSA
| 定格電圧形式 | 形DZ-10G |
|---|---|
| AC125V | 10A、 1/8HP |
| AC250V | 10A、 1/4HP |
| AC480V | 2A |
| DC125V | 0.5A |
| DC250V | 0.25A |
性能
| 許容操作速度 | 0.1mm~1m/s *1 | |
|---|---|---|
| 許容操作ひん度 | 機械的 | 240回/min |
| 電気的 | 20回/min | |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500Vメガにて) | |
| 接触抵抗 | 15mΩ以下(初期値) | |
| 耐電圧 | 同極端子間 AC1,000V 50/60Hz 1min 充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間、異極端子間 AC1,500V 50/60Hz 1min | |
| 振動 | 誤動作 | 10~55Hz 複振幅1.5mm *2 |
| 衝撃 | 耐久 | 最大1,000m/s2 |
| 誤動作 | 最大300m/s2 *1 *2 | |
| 耐久性 | 機械的 | 100万回以上 |
| 電気的 | 50万回以上 | |
| 保護構造 | IP00 | |
| 感電保護クラス | ClassⅠ | |
| PT(I トラッキング特性) | 175 | |
| 使用周囲温度 | -25~+80°C(ただし、 氷結しないこと) | |
| 使用周囲湿度 | 35~85%RH以下 | |
| 質量 | 約30~50g | |
*1. ピン押ボタン形の場合の値です。(他形式の場合は別途お問い合わせください)
*2. 誤動作1ms以下
接点仕様
| 接点 | 材質 | 銀合金 |
|---|---|---|
| 間隔(標準値) | 0.5mm | |
| 突入電流 | 常時閉路 | 最大30A |
| 常時開路 | 最大15A |