形式構成

形式基準

種類

端子の種類 はんだづけ端子(-1A) 292_lu_1_8 ねじ締め端子 (-B) 292_lu_1_9
アクチュエータの種類 形式 形式
ピン押ボタン形 292_lu_1_1 形DZ-10G-1A 形DZ-10G-1B
ヒンジ・レバー形 292_lu_1_2 OT大 形DZ-10GW-1A 形DZ-10GW-1B
292_lu_1_3 OT小 形DZ-10GV-1A 形DZ-10GV-1B
ヒンジ・ローラ・
短レバー形
292_lu_1_4 OT大 形DZ-10GW22-1A 形DZ-10GW22-1B
292_lu_1_5 OT小 形DZ-10GV22-1A 形DZ-10GV22-1B
ヒンジ・ローラ・
レバー形
292_lu_1_6 OT大 形DZ-10GW2-1A 形DZ-10GW2-1B
292_lu_1_7 OT小 形DZ-10GV2-1A 形DZ-10GV2-1B

別売付属品

端子保護カバー

形Z/A/X/DZのスイッチに取りつけできます。
基本スイッチのケースおよび端子接続線などを保護するためのもので、塵埃の堆積による端子間短絡、接地あるいは接続線の振動による断線、接触不良や感電事故の防止に用いてください。取りつけは基本スイッチの取りつけねじで行います。
フェノール樹脂製のものは、リード線の引き出し方向を任意に選択できるよう、5(6)ヵ所に肉薄の部分を設けてあり、この部分を破って接続線を引き出します。
なお、別売アクチュエータをご使用の際は、端子保護カバーはお使いいただけません。

適用 はんだづけ
端子用
ねじ締め
端子用
備考
材質 取りつけ方向 形式
フェノール樹脂 側面取りつけ 形AP-A 形AP-B ──
金属板プレス成形 側面取りつけ 形AP1-A 形AP1-B 形AP-A、-Bと併用してください
塩化ビニール 側面取りつけ 形AP-Z ──

注. DZシリーズのはんだづけ端子タイプについては、ねじ締め端子用の保護カバーをご使用ください。

セパレータ

絶縁距離の確保が心配の時や、他の金属部品や銅線が近くにある時はセパレータを使用し、絶縁距離を確保してください。

形式
形SEPARATOR FOR Z

アクチュエータ

マイクロスイッチをカムやドッグで操作するとき、またはスイッチの押ボタンに機械的な動きを伝達するときご使用ください。

アクチュエータの種類 形Z、形X共通
ヒンジ・レバー形 292_lu_4_1 形XAA-1
ヒンジ・ローラ・レバー形 292_lu_4_2 形ZAA-2
パネル取りつけ
押ボタン形
292_lu_4_3 形ZAQ-3
形ZAQ-2
形ZAQ-1
パネル取りつけ
ローラ押ボタン形
292_lu_4_4 形ZAQ-22