| 定格電流 | 1A |
|---|---|
| 接触抵抗 | 50mΩ以下 |
| 絶縁抵抗 | 104MΩ以上(DC100Vにて) |
| 耐電圧 | AC500V 1min(リーク電流1mA以下) |
| 総合挿入力 | (信号コンタクト) 極数×0.75N以下 (シールドコンタクト) 極数×0.75N以下 |
| 総合抜去力 | (信号コンタクト) 極数×0.1N以上 (シールドコンタクト) 極数×0.1N以上 |
| 挿抜耐久 | 250回 |
| 使用温度範囲 | −55~+125℃(低温にて氷結しないこと) |
| 定格電流 | 1A |
|---|---|
| 接触抵抗 | 50mΩ以下 |
| 絶縁抵抗 | 104MΩ以上(DC100Vにて) |
| 耐電圧 | AC500V 1min(リーク電流1mA以下) |
| 総合挿入力 | (信号コンタクト) 極数×0.75N以下 (シールドコンタクト) 極数×0.75N以下 |
| 総合抜去力 | (信号コンタクト) 極数×0.1N以上 (シールドコンタクト) 極数×0.1N以上 |
| 挿抜耐久 | 250回 |
| 使用温度範囲 | −55~+125℃(低温にて氷結しないこと) |