• インピーダンスマッチング、クロストーク低減など高速伝送特性を考慮した設計。

• 2ペア、3ペア、4ペアをフルバリエーションでご提供。

• 信号コンタクトは、高信頼の両面接触構造。

• はんだ付け不要のプレスフィット端子を採用。

• 列間ピッチ寸法を2.5mmとし、スルーホール間の配線が容易。

• HMコネクタとの同一基板実装に最適。

• UL規格(ファイルNo.E103202)認定品を標準品にしています。(一部商品は除く)