| 定格電流 | AC/DC0.4A |
|---|---|
| 定格電圧 | AC/DC40V |
| 接触抵抗 | 60mΩ以下(DC20mV以下、100mA以下にて) |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC250Vにて) |
| 耐電圧 | AC250V 1min(リーク電流1mA以下) |
| 挿抜耐久 | 20回 |
| 使用温度範囲 | −30~+85℃(ただし、結露・氷結のないこと) |
回転バックロック方式(0.4mmピッチ 両接点タイプ)
回転バックロック方式にて、0.4mmピッチ、基板上高さ0.9mmを実現。【FPC用】
| 定格電流 | AC/DC0.4A |
|---|---|
| 定格電圧 | AC/DC40V |
| 接触抵抗 | 60mΩ以下(DC20mV以下、100mA以下にて) |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC250Vにて) |
| 耐電圧 | AC250V 1min(リーク電流1mA以下) |
| 挿抜耐久 | 20回 |
| 使用温度範囲 | −30~+85℃(ただし、結露・氷結のないこと) |