定格/性能

定格電流 AC/DC0.2A
定格電圧 AC/DC50V
接触抵抗 80mΩ以下(DC20mV以下、100mA以下にて)
絶縁抵抗 100MΩ以上(DC250Vにて)
耐電圧 AC250V 1min(リーク電流1mA以下)
挿抜耐久 20回
使用温度範囲 −30~+85℃(ただし、結露・氷結のないこと)

材質/処理

ハウジング LCP樹脂(UL94 V-0)/ナチュラル
スライダ LCP樹脂(UL94 V-0)/黒色
コンタクト ばね用銅合金/ニッケル下地(2μm)
接触部 金めっき(0.15μm)
ホールドダウン 銅合金/錫めっき(2μm)