奥行き3.5mmの超スリムタイプ。
コネクタ裏面に底壁を広く設け、基板設計自由度をアップ。
スライダOPEN状態保持機構により、作業性向上。
適合FPC厚さ t=0.2mm。金めっきタイプ。
ハロゲンフリー対応。(※)
※当社ハロゲンフリーは臭素(Br)900ppm以下、塩素(Cl)900ppm以下、ハロゲン合計(Br+Cl)1,500ppmを基準としています。
回転フロントロック方式(0.3mmピッチ下接点タイプ)
0.3mmピッチ、低背・回転フロントロック式にて、 高い信頼性を実現【FPC用】
※ このページの記載内容は、生産終了以前の製品カタログに基づいて作成した参考情報であり、製品の特長 / 価格 / 対応規格 / オプション品などについて現状と異なる場合があります。ご使用に際してはシステム適合性や安全性をご確認ください。
※ このページの記載内容は、生産終了以前の製品カタログに基づいて作成した参考情報であり、製品の特長 / 価格 / 対応規格 / オプション品などについて現状と異なる場合があります。ご使用に際してはシステム適合性や安全性をご確認ください。
※当社ハロゲンフリーは臭素(Br)900ppm以下、塩素(Cl)900ppm以下、ハロゲン合計(Br+Cl)1,500ppmを基準としています。