定格/性能
| 定格電流 | AC/DC0.2A |
|---|---|
| 定格電圧 | AC/DC50V |
| 接触抵抗 | 80mΩ以下(DC20mV以下、100mA以下にて) |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC250Vにて) |
| 耐電圧 | AC250V 1min(リーク電流1mA以下) |
| 挿抜耐久 | 20回 |
| 使用温度範囲 | −30~+85℃(ただし、結露・氷結のないこと) |
材質/処理
| ハウジング | LCP樹脂(UL94 V-0)/ナチュラル |
|---|---|
| スライダ | LCP樹脂(UL94 V-0)/茶色 |
| コンタクト | ばね用銅合金/ニッケル下地(2μm)
接触部 金めっき(0.15μm) |