定格

操作コイル

分類 定格電圧(V) 定格電流
(mA)
コイル抵抗
(Ω)
動作電圧
(V)
復帰電圧
(V)
最大許容電圧
(V)
消費電力
(mW)
基準形 DC 4.5 44.4 101 75%以下 10%以上 150%(at23℃) 約200
5 40.0 125
9 22.2 405
12 16.7 720
24 8.3 2,880

注1. 定格電流、コイル抵抗はコイル温度が+23℃における値で、公差は±10%です。
  2. 動作特性はコイル温度が+23℃における値です。
  3. 最大許容電圧はリレーコイルに印加できる電圧の最大値です。

開閉部(接点部)

負荷 抵抗負荷
定格負荷 AC30V 0.01A
DC30V 0.01A
900MHz 1W*
定格通電電流 0.5A
接点電圧の最大値 AC30V、DC30V
接点電流の最大値 0.5A
開閉容量の最大値(参考値) AC10VA、DC10W

*負荷側のV.SWR≦1.2における値です。

高周波特性 *1

周波数 250MHz 900MHz 2.5GHz
アイソレーション 80dB以上 65dB以上 30dB以上
インサーションロス(挿入損失) 0.5dB以下 0.5dB以下 ――
V.SWR 1.5以下 1.5以下 ――
通過電力の最大値 10W ――
開閉電力の最大値 10W*2 ――

注1. 測定系のインピーダンスは50Ωです。
  2. 上記は初期における値です。
*1. 微小負荷領域において、高周波特性の高いリピータビリティ(再現性)を要求するアプリケーションでご使用される場合は、お問い合わせください。
*2. 負荷側のV.SWR≦1.2における値です。

性能

接触抵抗 *1 100mΩ以下
動作時間 10ms以下(約5ms)
復帰時間 5ms以下(約1ms)
絶縁抵抗 *2 100MΩ以上
耐電圧 コイルと接点間 AC1,000V 50/60Hz 1min
同極接点間 AC500V 50/60Hz 1min
接点・コイルとアース間 AC500V 50/60Hz 1min
振動 耐久 10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)
誤動作 10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)
衝撃 耐久 1,000m/s2
誤動作 500m/s2
耐久性 機械的 100万回以上(開閉ひん度1,800回/h)
電気的 30万回以上(定格負荷、開閉ひん度1,800回/h)
使用周囲温度 −40~+70℃(ただし、氷結および結露しないこと)
使用周囲湿度 5~85%RH
質量 約5g

注. 上記は初期における値です。
*1. 測定条件:DC5V 100mA電圧降下法にて。
*2. 測定条件:DC500V絶縁抵抗計にて耐電圧の項と同じ箇所を測定。