定格

操作コイル/基準形、プラスチック・シール形、高容量形

項目 定格電流(mA) コイル抵抗
(Ω)
コイルインダクタンス
(H)
動作電圧
(V)
復帰電圧
(V)
最大許容
電圧(V)
消費電力
(VA、W)
定格電圧(V) 50Hz 60Hz 鉄片開放時 鉄片動作時
AC 100/(110) 11 9/(10.6) 4,600 13.34 26.84 80%以下 30%以上 140%
(at23℃)
約0.9
(60Hz)
200/(220) 5.5 4.5/(5.3) 20,200 51.3 102
DC 5 106 47 0.20 0.39 70%以下 15%以上 170%
(at23℃)
約0.53
12 43.6 275 1.15 2.29
24 21.8 1,100 4.27 8.55
48 11.5 4,170 13.86 27.71
100 5.3 18,860 67.2 93.2

注1. 定格電流、コイル抵抗はコイル温度が+23℃における値で、公差はAC定格電流+15%、-20%、DCコイル抵抗±10%です。
注2. ACコイル抵抗、インダクタンスは参考値です。
注3. 動作特性はコイル温度が+23℃における値です。
注4. 最大許容電圧は、リレーコイルに印加できる電圧の最大値です。

操作コイル/タブ端子形

項目 定格電流(mA) コイル抵抗
(Ω)
コイルインダクタンス(H) 動作電圧
(V)
復帰電圧
(V)
最大許容
電圧(V)
消費電力
(VA、W)
定格電圧(V) 50Hz 60Hz 鉄片開放時 鉄片動作時
AC 12 93 75 65 0.19 0.39 80%以下 30%以上 110% 約0.9
(60Hz)
24 43.5 37.4 253 0.81 1.55
100/(110) 11 9/(10.6) 4,655 13.34 26.84
200/(220) 5.5 4.5/(5.3) 20,200 51.3 102.0
DC 5 106 47 0.2 0.39 70%以下 15%以上 110% 約0.53
6 87 69 0.25 0.48
12 43.2 278 0.98 2.35
24 21.6 1,113 3.60 8.25
48 11.4 4,220 15.2 29.82
100 5.2 19,096 67.2 93.2

注1. 定格電流、コイル抵抗はコイル温度が+23℃における値で、公差はAC定格電流+15%、-20%、DCコイル抵抗±10%です。
注2. ACコイル抵抗、インダクタンスは参考値です。
注3. 動作特性はコイル温度が+23℃における値です。
注4. 最大許容電圧は、リレーコイルに印加できる電圧の最大値です。

操作コイル/2巻線ラッチング形

項目 セットコイル リセットコイル コイルインダクタンス(H) セット
電圧(V)
リセット
電圧(V)
最大許容
電圧(V)
定格消費電力
定格電流
(mA)
コイル抵抗
(Ω)
定格電流
(mA)
コイル抵抗
(Ω)
セットコイル リセットコイル セット
コイル
(mW)
リセット
コイル
(mW)
定格電圧(V) 鉄片開放時 鉄片動作時 鉄片開放時 鉄片動作時
DC 5 167 30 119 42 0.073 0.146 0.003 0.006 70%以下 70%以下 140%
(at23℃)
約850 約600
12 70.6 170 50 240 0.42 0.83 0.018 0.036
24 34.6 694 25 960 1.74 3.43 0.079 0.148

注1. 定格電流、コイル抵抗はコイル温度が+23℃における値で、公差は±10%です。
注2. インダクタンスは参考値です。
注3. 動作特性はコイル温度が+23℃における値です。
注4. 最大許容電圧は、リレーコイルに印加できる電圧の最大値です。

開閉部(接点部)/耐フラックス形

分類 基準形
タブ端子形(1極タイプ)
高容量形
極数 1極 2極 1極
負荷 抵抗負荷 誘導負荷
(cosφ=0.4
L/R=7ms)
抵抗負荷 誘導負荷
(cosφ=0.4
L/R=7ms)
抵抗負荷 誘導負荷
(cosφ=0.4
L/R=7ms)
接触機構 シングル
接点材質 Ag合金(Cdフリー材)
定格負荷 AC250V 10A
DC30V 10A
AC250V 7.5A
DC30V 5A
AC250V 5A
DC30V 5A
AC250V 2A
DC30V 3A
AC250V 16A
DC 30V 16A
AC250V 8A
DC 30V 8A
定格通電電流 10A 5A 16A
接点電圧の最大値 AC380V、DC125V *2 AC380V、DC125V
接点電流の最大値 10A 5A 16A
開閉容量の最大値
(参考値)
AC2,500VA
DC300W
AC1,875VA
DC150W
AC1,250VA
DC150W
AC500VA
DC90W
AC4,000VA
DC480W
AC2,000VA
DC240W
故障率
P水準
(参考値 *1)
DC5V 100mA DC5V 10mA DC5V 100mA

*1 この値は開閉ひん度120回/minにおける値です。
*2 タブ端子形(1極タイプ)の接点電圧の最大値は、AC440V、DC125Vです。

開閉部(接点部)/プラスチック・シール形

分類 基準形(シングル接点形)
極数 1極 2極
負荷 抵抗負荷
(cosφ=1)
誘導負荷
(cosφ=0.4、L/R=7ms)
抵抗負荷
(cosφ=1)
誘導負荷
(cosφ=0.4、L/R=7ms)
接触機構 シングル
接点材質 Ag合金(Cdフリー材)
定格負荷 AC250V 8A
DC30V 8A
AC250V 6A
DC30V 4A
AC250V 4A
DC30V 4A
AC250V 1.5A
DC30V 2.5A
定格通電電流 8A 4A
接点電圧の最大値 AC380V、DC125V AC380V、DC125V
接点電流の最大値 8A 4A
開閉容量の最大値
(参考値)
AC2,000VA
DC240W
AC1,500VA
DC120W
AC1,000VA
DC120W
AC375VA
DC75W
故障率
P水準(参考値*)
DC5V 100mA DC5V 10mA

*この値は開閉ひん度120回/minにおける値です。

開閉部(接点部)/ラッチング形

極数 1極 2極
負荷 抵抗負荷
(cosφ=1)
誘導負荷
(cosφ=0.4、L/R=7ms)
抵抗負荷
(cosφ=1)
誘導負荷
(cosφ=0.4、L/R=7ms)
接触機構 シングル
接点材質 Ag合金(Cdフリー材)
定格負荷 AC250V 5A
DC30V 5A
AC250V 3.5A
DC30V 2.5A
AC250V 3A
DC30V 3A
AC250V 1.5A
DC30V 2A
定格通電電流 5A 3A
接点電圧の最大値 AC380V、DC125V AC380V、DC125V
接点電流の最大値 5A 3A
開閉容量の最大値
(参考値)
AC1,250VA
DC150W
AC875VA
DC75W
AC750VA
DC90W
AC375VA
DC60W
故障率
P水準(参考値*)
DC5V 100mA DC5V 10mA

*この値は開閉ひん度120回/minにおける値です。

性能

標準リレー

極数 1極 2極
接触抵抗*1 30mΩ以下 50mΩ以下
動作時間*2 15ms以下
復帰時間*2 AC10ms以下 DC5ms以下
最大開閉ひん度 機械的 18,000回/h
定格負荷 1,800回/h
絶縁抵抗*3 1,000MΩ以上
耐電圧 コイルと接点間 AC5,000V 50/60Hz 1min
同極接点間 AC1,000V 50/60Hz 1min
コイルと接点間 AC5,000V 50/60Hz 1min
異極接点間 AC3,000V 50/60Hz 1min
同極接点間 AC1,000V 50/60Hz 1min
絶縁距離 コイルと接点間 空間:8mm、沿面:8mm
振動 耐久 10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)
誤動作 10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)
衝撃 耐久 1,000m/s2
誤動作 励磁:200m/s2、無励磁:100m/s2
耐久性 機械的 AC1,000万回以上、DC2,000万回以上(開閉ひん度18,000回/h)
電気的 10万回以上(定格負荷 開閉ひん度1,800回/h)
使用周囲温度 -40~+70℃(ただし、氷結および結露しないこと)
使用周囲湿度 5~85%RH
質量 約17g(約20g *4)

注. 上記は初期における値です。
*1 測定条件:DC5V 1A電圧降下法にて。
*2 測定条件:定格操作電圧印加時、接点バウンス時間含まず。
*3 測定条件:DC500V絶縁抵抗計にて、耐電圧の項と同じ箇所を測定。
*4 タブ端子形の値です。

2巻線ラッチング形

極数 1極 2極
接触抵抗*1 30mΩ以下 50mΩ以下
セット 時間*2 20ms以下
最小パルス幅*3 30ms
リセット 時間*2 20ms以下
最小パルス幅*3 30ms
最大開閉ひん度 機械的 18,000回/h
定格負荷 1,800回/h
絶縁抵抗*4 1,000MΩ以上
耐電圧 コイルと接点間 AC5,000V 50/60Hz 1min
異極接点間 ―― AC3,000V 50/60Hz 1min
同極接点間 AC1,000V 50/60Hz 1min
セット・リセットコイル間 AC1,000V 50/60Hz 1min
絶縁距離 コイルと接点間 空間:8mm、沿面:8mm
振動 耐久 10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)
誤動作 10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)
衝撃 耐久 1,000m/s2
誤動作 セット :500m/s2 鉄片開離
     200m/s2 接点開離
リセット:100m/s2
耐久性 機械的 1,000万回以上(開閉ひん度18,000回/h)
電気的 10万回以上(定格負荷 開閉ひん度1,800回/h)
使用周囲温度 -40~+70℃(ただし、氷結および結露しないこと)
使用周囲湿度 5~85%RH
質量 約17g

注. 上記は初期における値です。
*1 測定条件:DC5V 1A電圧降下法にて。
*2 測定条件:定格操作電圧印加時、接点バウンス時間含まず。
*3 測定条件:定格操作電圧印加時。
*4 測定条件:DC500V絶縁抵抗計にて、耐電圧の項と同じ箇所を測定。

海外規格認証定格

海外規格の認証定格値は個別に定める性能値とは異なりますので、ご確認の上ご使用ください。

UL規格認証形 ファイルNo.E41643

1極形

形式 極数 操作コイル定格 接点定格 試験回数
形G2R-1A 1a 5~110V DC
100~220VAC
10A 250V AC(General Use)40℃ 100,000回
形G2R-1A4
形G2R-1A-T 5A 277V AC(General Use)40℃ 6,000回
形G2R-1 1c 10A 30V DC(Resistive)40℃ 100,000回
形G2R-14
形G2R-1-T TV-3(N. O. only)40℃ 25,000回
形G2R-1A-E 1a 5~110V DC
100~220VAC
16A 250V AC(General Use)40℃ 30,000回
形G2R-1-E 1c 16A 30V DC(Resistive)40℃ 6,000回
TV-3(N. O. only)40℃ 25,000回
形G2RK-1A 1a 5~48V DC 10A 250V AC(Resisitive)40℃ 6,000回
形G2RK-1 1c 10A 30V DC(Resistive)40℃ 6,000回

2極形

形式 極数 操作コイル定格 接点定格 試験回数
形G2R-2A 2a 5~110V DC
100~220VAC
5A 250V AC(General Use)40℃ 6,000回
形G2R-2A4
形G2R-2 2c 5A 30V DC(Resistive)40℃ 100,000回
形G2R-24 TV-3(N. O. only)40℃ 25,000回
形G2RK-2A 2a 5~48V DC 5A 250V AC(Resisitive)40℃ 6,000回
形G2RK-2 2c 5A 30V DC(Resistive)40℃ 6,000回

注. ULの接点認証定格については、別途お問い合わせください。

EN/IEC規格VDE認証形 承認No.40015012

形式 極数 操作コイル定格 接点定格 認定開閉回数
形G2R-1(A)-E 1 5、12、24、100、110V DC
100/110、120、200/220V AC
16A 250V AC(cosφ=1.0)70℃ 100,000回
形G2R-( ) 1 5、12、24、100、110V DC
100/110、120、200/220V AC
10A 250V AC(cosφ=1.0)40℃
10A 30V DC(0ms)40℃
2 5、12、24、48、100、110V DC
100/110、120、200/220V AC
5A 250V AC(cosφ=1.0)40℃
5A 30V DC(0ms)40℃

EN規格TÜV認証形 承認No.R50030327

形式 極数 操作コイル定格 接点定格 認定開閉回数
形G2R-1(A)-E 1 5、12、24、100、110V DC
100/110、120、200/220V AC
16A 250V AC(cosφ=1.0) 70℃ 100,000回
形G2R-( ) 1 5、12、24、100、110V DC
100/110、120、200/220V AC
10A 250V AC(cosφ=1.0)70℃
10A 30V DC(0ms)70℃
2 5、12、24、48、100、110V DC
100/110、120、200/220V AC
5A 250V AC(cosφ=1.0)40℃
5A 30V DC(0ms)40℃