形式基準

種類

プリント基板用端子形

極数 1極 2極
分類 保護構造 接点構成 形式 コイル定格電圧(V) 形式 コイル定格電圧(V)
基準形 耐フラックス形 a接点 G2R-1A AC100/(110) G2R-2A AC100/(110)
AC200/(220) AC200/(220)
DC5、12、24 DC5、12、24
DC100 DC100
c接点 G2R-1 AC100/(110) G2R-2 AC100/(110)
AC200/(220) AC200/(220)
DC5、12、24 DC5、12、24、48
DC100 DC100
プラスチック・
シール形
a接点 G2R-1A4 AC100/(110) G2R-2A4 AC100/(110)
AC200/(220) AC200/(220)
DC5、12、24 DC5、12、24
DC100 DC100
c接点 G2R-14 AC100/(110) G2R-24 AC100/(110)
AC200/(220) AC200/(220)
DC5、12、24 DC5、12、24、48
DC100 DC100
2巻線
ラッチング形
耐フラックス形 a接点 G2RK-1A DC5、12、24 G2RK-2A DC5、12、24
c接点 G2RK-1 DC5、12、24 G2RK-2 DC5、12、24
高容量形 耐フラックス形 a接点 G2R-1A-E AC100/(110) ―――
AC200/(220)
DC5、12、24
c接点 G2R-1-E AC100/(110) ―――
AC200/(220)
DC5、12、24

注. ご注文の際には、コイル定格電圧(V)を明記ください。
   例:G2R-1A DC12
  また、納入時の梱包表記やマーキングの電圧仕様表記は□□VDCとなります。

タブ端子形(#187)

極数 1極
分類 保護構造 接点構成 形式 コイル定格電圧(V)
基準形 閉鎖形 a接点 G2R-1A-T AC12、24、100/(110)
AC200/(220)
DC5、6、12、24、48
DC100
c接点 G2R-1-T AC12、24、100/(110)
AC200/(220)
DC5、6、12、24、48
DC100