定格

入力抵抗ありタイプ

形式 入力 出力
定格電圧 使用電圧 インピーダンス 電圧レベル 定格負荷電圧 負荷電圧範囲 負荷電流 * サージオン
電流耐量
動作電圧 復帰電圧
形G3DZ-2R6PL DC5V DC4~6V 830Ω±20% DC4V以下 DC1V以上 AC5~240V
DC5~100V
AC3~264V
DC3~125V
AC100μ~0.6A
DC10μ~0.6A
6A(10ms)
DC12V DC9.6~14.4V 2kΩ±20% DC9.6V以下
DC24V DC19.2~28.8V 4kΩ±20% DC19.2V以下
形G3DZ-1R5PL DC5V DC4~6V 750Ω±20% DC4V以下 AC5~100V
DC5~100V
AC3~125V
DC3~125V
AC100μ~0.5A
DC10μ~0.5A
5A(10ms)
DC12V DC9.6~14.4V 2kΩ±20% DC9.6V以下
DC24V DC19.2~28.8V 4kΩ±20% DC19.2V以下
形G3DZ-DZ02P DC5V DC4~6V 750Ω±20% DC4V以下 DC5~24V DC3~26.4V DC10μ~2.0A 20A(10ms)
DC12V DC9.6~14.4V 2kΩ±20% DC9.6V以下
DC24V DC19.2~28.8V 4kΩ±20% DC19.2V以下

*出力の適用負荷電流は周囲温度により異なります。詳細はデータシートの参考データ「負荷電流-周囲温度定格」を参照ください。

入力抵抗なしタイプ

項目 記号 形G3DZ-1R5PLG 形G3DZ-DZ02PG
入力 入力電流の最大値 IIN 50mA以下
定格電流 6.25mA(推奨値)
動作電流 IOP 4mA以下
復帰電流 IRE 0.6mA以下
入力逆電圧 VR 3V
順電圧 VF 1.4V(TYP)
出力 負荷電圧範囲 AC3~125V
DC3~125V
DC3~26.4V
負荷電流 100μ~0.5A 100μ~2.0A
投入電流耐量 5A(10ms) 20A(10ms)

性能(at25℃)

形式 形G3DZ-2R6PL 形G3DZ-1R5PL 形G3DZ-1R5PLG 形G3DZ-DZ02P 形G3DZ-DZ02PG
動作時間 * 6ms以下
復帰時間 * 10ms以下
出力オン抵抗 * 2.4Ω以下 3.0Ω以下 0.15Ω以下
開路時漏れ電流 10μA以下(DC125Vにて)
100μA以下(AC200Vにて)
10μA以下(DC125Vにて)
50μA以下(AC100Vにて)
10μA以下(DC26.4Vにて)
絶縁抵抗 100MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧 入出力間 AC2,500V 50/60Hz 1min
振動 10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)
衝撃 1,000m/s2
保管温度 -30~+100℃(ただし、氷結および結露しないこと)
使用周囲温度 -30~+85℃(ただし、氷結および結露しないこと)
使用周囲湿度 45~85%RH
質量 約3.1g 約2.8g 約2.4g 約2.6g 約2.4g
MTTFd(参考値) 1,000年以上

*測定条件は 形G3DZ-2R6PL/-1R5PL/-DZ02Pの場合、入力に定格電圧印加時の値です。
       形G3DZ-1R5PLG/-DZ02PGの場合、入力に6.25mAを流した時の値です。