入力抵抗ありタイプ
| 絶縁方式 | ゼロクロス機能 | 動作表示灯 | 出力の適用負荷 | 入力の定格電圧 | 形式 | 最小梱包単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| フォト・ボル・カプラ | 無 | 無 | 0.6A
AC5~240V DC5~100V |
DC5V | 形G3DZ-2R6PL | 25個 |
| DC12V | ||||||
| DC24V | ||||||
| 0.5A
AC5~100V DC5~100V |
DC5V | 形G3DZ-1R5PL | ||||
| DC12V | ||||||
| DC24V | ||||||
| 2.0A
DC5~24V |
DC5V | 形G3DZ-DZ02P | ||||
| DC12V | ||||||
| DC24V |
入力抵抗なしタイプ
| 絶縁方式 | ゼロクロス機能 | 動作表示灯 | 出力の適用負荷 | 入力電流の最大値 | 形式 | 最小梱包単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| フォト・ボル・カプラ | 無 | 無 | 0.5A
AC3~125V DC3~125V |
DC50mA | 形G3DZ-1R5PLG | 25個 |
| 2.0A
DC3~26.4V |
形G3DZ-DZ02PG |
接続ソケット
| リレー形式 | 適用ソケット |
|---|---|
| 形G3DZ-□ | 形P6D-04P |