定格

入力

(それぞれの形式にDC5V、DC12V、DC24V、の3種類の入力電圧仕様があります。)

定挌電圧 使用電圧 動作電圧レベル 復帰電圧レベル 入力インピーダンス
形G3S-201PL
形G3S-201PL-PD
形G3SD-Z01P
形G3SD-Z01P-PD
DC 5V DC4~6V DC4V以下 DC1V以上 450Ω±20% 630Ω±20%
12V DC9.6~14.4V DC9.6V以下 1.1kΩ±20% 1.5kΩ±20%
24V DC19.2~28.8V DC19.2V以下 2.2kΩ±20% 2.8kΩ±20%

出力

形式 定格負荷電圧 負荷電圧範囲 負荷電流 サージオン電流耐量
形G3S-201PL AC100~240V AC75~264V 0.1~1A  * 15A
(60Hz、1サイクル)
形G3S-201PL-PD 0.1~1.2A  *
形G3SD-Z01P DC4~24V DC3~26V 0.01~1A  * 3A(10ms)
形G3SD-Z01P-PD 0.01~1.1A  *

*出力の適用負荷電流は周囲温度により異なります。詳細はデータシートの参考データ「負荷電流-周囲温度定格」を参照ください。

性能

形式 形G3S-201PL
形G3S-201PL-PD
形G3SD-Z01P
形G3SD-Z01P-PD
動作時間 1ms以下 1ms以下
復帰時間 負荷電源の1/2サイクル+1ms以下 1ms以下
出力オン電圧降下 1.6V(RMS)以下 1.5V以下
漏れ電流 2mA以下(AC200Vにて) 0.1mA以下(DC26Vにて)
絶縁抵抗 100MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧 入出力間 AC2,500V 50/60Hz 1min
振動 10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)
衝撃 1,000m/s2
保管温度 -30~+100℃(ただし、氷結および結露しないこと)
使用周囲温度 -30~+80℃(ただし、氷結および結露しないこと)
使用周囲湿度 45~85%RH
質量 約13g
MTTFd(参考値) 1,000年以上