絶縁方式 ゼロ
クロス
機能
動作 
表示灯
出力の適用負荷 入力の定格電圧 形式 最小
梱包
単位
フォト・
トライアック
無 無 1A AC100~240V * 1 DC5V 形G3S-201PL 100個
DC12V
DC24V
1.2A AC100~240V * 1 DC5V 形G3S-201PL-PD
DC12V
DC24V
フォト・
カプラ
1A DC4~24V  * 2 DC5V 形G3SD-Z01P
DC12V
DC24V
1.1A DC4~24V  * 2 DC5V 形G3SD-Z01P-PD
DC12V
DC24V

注. 海外規格認定品につきましては、お問い合わせください。
*1. 現品は250VACと表示しています。
*2. 現品は24VDCと表示しています。