定格

入力

(それぞれの形式にDC5V、DC12V、DC24Vの3種類の入力電圧仕様があります。)

定格電圧 使用電圧 インピーダンス 動作電圧レベル 復帰電圧レベル
DC 5V DC4~6V 300Ω±20% DC4V以下 DC1V以上
12V DC9.6~14.4V 800Ω±20% DC9.6V以下
24V DC19.2~28.8V 1.6kΩ±20% DC19.2V以下

出力

項目 定格負荷電圧 適用負荷
形式 負荷電圧範囲 負荷電流 サージオン電流耐量
形G3M-203P(L) AC100~240V AC75~264V 0.1~3A* 60A(60Hz、1サイクル)
形G3M-205P(L) 0.1~5A* 45A(60Hz、1サイクル)

*周囲温度により異なります。詳細はカタログの参考データ『負荷電流-周囲温度定格』を参照ください。

性能

形式 形G3M-203P(L) 形G3M-205P(L)
動作時間 形G3M-□□□PL:1ms以下
形G3M-□□□P:負荷電源の1/2サイクル+1ms以下
復帰時間 負荷電源の1/2サイクル+1ms以下
出力オン電圧降下 1.6V(RMS)以下
漏れ電流 1.5mA以下 (AC200Vにて)
絶縁抵抗 1,000MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧 入出力間 AC2,500V 50/60Hz 1min
振動 10~ 55~10Hz.片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)
衝撃 1,000m/s2
使用周囲温度 −30~+80℃(ただし、氷結および結露しないこと)
使用周囲湿度 45~85% RH
保管温度 −30~+100℃(ただし、氷結および結露しないこと)
質量 約15g 約25g