形式基準

種類

絶縁方式 入力端子
ピッチ
ゼロクロス
機能
動作表示灯 出力の適用負荷 入力の定格電圧 形式 最小梱包単位
フォト・トライアック 7.62mm 3A
AC100~240V
DC5V 形G3M-203P DC5 100個
DC12V 形G3M-203P DC12
DC24V 形G3M-203P DC24
5A
AC100~240V
DC5V 形G3M-205P DC5
DC12V 形G3M-205P DC12
DC24V 形G3M-205P DC24
3A
AC100~240
DC5V 形G3M-203PL DC5
DC12V 形G3M-203PL DC12
DC24V 形G3M-203PL DC24
5A
AC100~240
DC5V 形G3M-205PL DC5
DC12V 形G3M-205PL DC12
DC24V 形G3M-205PL DC24
5.08mm 3A
AC100~240V
DC5V 形G3M-203P-4 DC5
DC12V 形G3M-203P-4 DC12
DC24V 形G3M-203P-4 DC24
5A
AC100~240V
DC5V 形G3M-205P-4 DC5
DC12V 形G3M-205P-4 DC12
DC24V 形G3M-205P-4 DC24
3A
AC100~240
DC5V 形G3M-203PL-4 DC5
DC12V 形G3M-203PL-4 DC12
DC24V 形G3M-203PL-4 DC24
5A
AC100~240V
DC5V 形G3M-205PL-4 DC5
DC12V 形G3M-205PL-4 DC12
DC24V 形G3M-205PL-4 DC24

注. UL、CSA、EN規格取得品については、お問い合わせください。