定格
入力
| 形式 | 定格電圧 | 使用電圧 | 入力インピーダンス | 電圧レベル | |
|---|---|---|---|---|---|
| 動作電圧 | 復帰電圧 | ||||
|
形G3CN-202P(1) 形G3CN-203P(1) |
DC4~24V | DC3~28V | 1.5kΩ−10+20 % | DC3V以下 | DC1V以上 |
|
形G3CN-202PL(1) 形G3CN-203PL(1) |
DC5V | DC4~6V | 390Ω±20% | DC4V以下 | |
| DC12V | DC9.6~14.4V | 900Ω±20% | DC9.6V以下 | ||
| DC24V | DC19.2~28.8V | 2kΩ±20% | DC19.2V以下 | ||
|
形G3CN-DX02P(1) 形G3CN-DX03P(1) |
DC4~24V | DC3~28V | 1.5kΩ−10,+20% | DC3V以下 | |
注. 入力インピーダンスは使用電圧の最大値での値です。(DC4~24V用ではDC28V時の値)
出力
| 形式 | 適用負荷 | |||
|---|---|---|---|---|
| 定格負荷電圧 | 負荷電圧範囲 | 負荷電流 | サージオン電流耐量 | |
| 形G3CN-202P(1) | AC100~240V | AC75~264V | 0.1~2A * | 30A (60Hz、1サイクル) |
| 形G3CN-202PL(1) | ||||
| 形G3CN-203P(1) | 0.1~3A * | 45A (60Hz、1サイクル) |
||
| 形G3CN-203PL(1) | ||||
| 形G3CN-DX02P(1) | DC4~48V | DC3~52.8V | 0.1~2A * | 12A(10ms) |
| 形G3CN-DX03P(1) | 0.1~3A * | 18A(10ms) | ||
*出力の適用負荷電流は周囲温度により異なります。詳細につきましては、お問い合わせください。
性能
| 形式 | 形G3CN-202P(1)
形G3CN-203P(1) |
形G3CN-202PL(1)
形G3CN-203PL(1) |
形G3CN-DX02P(1)
形G3CN-DX03P(1) |
|---|---|---|---|
| 動作時間 | 負荷電源の1/2サイクル+1ms以下 | 1ms以下 | 0.5ms以下 |
| 復帰時間 | 負荷電源の1/2サイクル+1ms以下 | 負荷電源の1/2サイクル+1ms以下 | 2ms以下 |
| 出力オン電圧降下 | 1.6V(RMS)以下 | 1.5V以下 | |
| 漏れ電流 | 5mA以下(AC100Vにて)
10mA以下(AC200Vにて) |
2.5mA以下(AC100Vにて)
5mA以下(AC200Vにて) |
5mA以下(DC50Vにて) |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500Vメガにて) | ||
| 耐電圧 | AC2,500V 50/60Hz 1min | ||
| 振動 | 10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm) | ||
| 衝撃 | 1,000m/s2 | ||
| 使用周囲温度 | -30~+80℃(ただし、氷結および結露しないこと) | ||
| 使用周囲湿度 | 45~85%RH | ||
| 保管温度 | -30~+100℃(ただし、氷結および結露しないこと) | ||
| 質量 | 約25g | ||
| MTTFd(参考値) | 1,000年以上 | ||