絶縁方式 ゼロクロス機能 動作表示灯 出力の適用負荷 入力の定格電圧 形式 最小梱包単位
フォト・カプラ 2A
AC100~240V
DC4~24V 形G3CN-202P DC3-28 10個
形G3CN-202P1 DC3-28* 20個
3A
AC100~240V
形G3CN-203P DC3-28 10個
形G3CN-203P1 DC3-28* 20個
フォト・トライアック 2A
AC100~240V
DC5V 形G3CN-202PL DC5 10個
DC12V 形G3CN-202PL DC12
DC24V 形G3CN-202PL DC24
DC5V 形G3CN-202PL1 DC5* 20個
DC12V 形G3CN-202PL1 DC12*
DC24V 形G3CN-202PL1 DC24*
3A
AC100~240V
DC5V 形G3CN-203PL DC5 10個
DC12V 形G3CN-203PL DC12
DC24V 形G3CN-203PL DC24
DC5V 形G3CN-203PL1 DC5* 20個
DC12V 形G3CN-203PL1 DC12*
DC24V 形G3CN-203PL1 DC24*
フォト・カプラ - 2A
DC4~48V
DC4~24V 形G3CN-DX02P DC3-28 10個
形G3CN-DX02P1 DC3-28* 20個
3A
DC4~48V
形G3CN-DX03P DC3-28 10個
形G3CN-DX03P1 DC3-28* 20個

注1. 海外規格認定品につきましては、お問い合わせください。
注2. 本体に印字される入力電圧は使用電圧、出力電圧は負荷電圧範囲の最大値です。
   例)G3CN-202Pですと、入力電圧DC3~28V、出力電圧~AC264Vです。
*バーチカルタイプです。