定格

入力(AC出力ゼロクロス機能あり)

形式 定格電圧 使用電圧 動作電圧レベル 復帰電圧レベル 入力インピーダンス
形G3R-102PN
形G3R-202PN
DC 5V DC4~6V DC3.5V以下 DC0.375V以上 250Ω±20%
12V DC9.6~14.4V DC8.4V以下 DC0.9V以上 600Ω±20%
24V DC19.2~28.8V DC16.8V以下 DC1.8V以上 1.5kΩ±20%

入力(AC出力ゼロクロス機能なし、DC出力タイプ)

形式 定格電圧 使用電圧 動作電圧レベル 復帰電圧レベル 入力インピーダンス
形G3R-102PLN
形G3R-202PLN
形G3RD-X02PN
形G3RD-101PN
DC 5V DC4~6V DC3.5V以下 DC0.375V以上 300Ω±20%
12V DC9.6~14.4V DC8.4V以下 DC0.9V以上 750Ω±20%
24V DC19.2~28.8V DC16.8V以下 DC1.8V以上 1.5kΩ±20%

出力

形式 適用負荷
定格負荷電圧 負荷電圧範囲 負荷電流 サージオン電流耐量
形G3R-102PN
形G3R-102PLN
AC100~120V AC75~132V 0.1~2A * 30A
(60Hz、1サイクル)
形G3R-202PN
形G3R-202PLN
AC100~240V AC75~264V 0.1~2A *
形G3RD-X02PN DC4~48V DC3~52.8V 0.01~2A * 8A(10ms)
形G3RD-101PN DC5~110V DC3~125V 0.01~1.5A * 2.5A(10ms)

*出力の適用負荷電流は周囲温度により異なります。
詳細につきましては、お問い合わせください。

性能

形式 形G3R-102PLN 形G3R-102PN 形G3R-202PLN 形G3R-202PN 形G3RD-X02PN
形G3RD-101PN
動作時間 1ms以下 負荷電源の
1/2サイクル+1ms以下
1ms以下 負荷電源の
1/2サイクル+1ms以下
1ms以下
復帰時間 負荷電源の1/2サイクル+1ms以下 1ms以下
出力オン電圧降下 1.6V(RMS)以下 1.5V以下
漏れ電流 2mA以下(AC100Vにて) 2mA以下(AC100Vにて)
5mA以下(AC200Vにて)
0.1mA以下(DC50Vにて)
0.1mA以下(DC125Vにて)
絶縁抵抗 100MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧 AC2,500V 50/60Hz 1min AC2,500V 50/60Hz 1min
振動 10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)
衝撃 1,000m/s2
使用周囲温度 -30~+80℃(ただし、 氷結および結露しないこと)
使用周囲湿度 45~85%RH
保管温度 -30~+100℃(ただし、氷結および結露しないこと)
質量 約18g