端子の種類 絶縁方式 ゼロクロス機能 動作表示灯 出力の適用負荷 入力の定格電圧 形式 最小梱包単位
プリント基板用 フォト・
トライアック
有 有 2A
AC100~120V *1
DC5V 形G3R-102PN 20個
DC12V
DC24V
無 DC5V 形G3R-102PLN
DC12V
DC24V
有 2A
AC100~240V *2
DC5V 形G3R-202PN
DC12V
DC24V
無 DC5V 形G3R-202PLN
DC12V
DC24V
フォト・カプラ - 1.5A
DC5~110V
DC5V 形G3RD-101PN
DC12V
DC24V
2A
DC4~48V *3
DC5V 形G3RD-X02PN
DC12V
DC24V

注. 海外規格認定品につきましては、お問い合わせください。
*1. 現品は125V ACと表示しています。
*2. 現品は250V ACと表示しています。
*3. 現品は50V DCと表示しています。