定格

形式 入力 出力
定格電圧 使用電圧 インピーダンス 電圧レベル 定格負荷電圧 負荷電圧範囲 負荷電流* サージオン
電流耐量
動作電圧 復帰電圧
形G3RZ-201SLN DC5V DC4~6V 400Ω±20% DC4V以下 DC1V以上 AC5~240V
DC5~100V
AC3~264V
DC3~125V
100μ~1.0A 10A
(10ms)
DC12V DC9.6~14.4V 1.1kΩ±20% DC9.6V以下
DC24V DC19.2~28.8V 2.2kΩ±20% DC19.2V以下

*周囲温度により異なります。詳細はカタログの参考データ『負荷電流-周囲温度定格』を参照ください。

性能

動作時間 6ms以下
復帰時間 10ms以下
出力オン抵抗 2.4Ω以下
開路時漏れ電流 10μA以下(DC125Vにて)
100μA以下(AC200Vにて)
絶縁抵抗 100MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧 入出力間 AC2,500V 50/60Hz 1min
振動 10~55~10Hz
片振幅0.75mm(複振幅1.5a)
衝撃 1,000m/s2
保管温度 -30~+100℃(ただし、氷結および結露しないこと)
使用周囲温度 -30~+85℃(ただし、氷結および結露しないこと)
使用周囲湿度 45~85%RH
質量 約20g
MTTFd(参考値) 1,000年以上

アクセサリ(別売)

ソケット特性

形式 定格通電電流 耐電圧 絶縁抵抗 * 備考
P2RF-05-PU 10A 同極接点端子間:AC1,000V 1min 1,000MΩ以上
コイル接点端子間:AC4,000V 1min
P2RFZ-05(-E) 10A 同極接点端子間:AC1,000V 1min 1,000MΩ以上
コイル接点端子間:AC4,000V 1min
P2R-05P 10A 同極接点端子間:AC1,000V 1min 1,000MΩ以上
コイル接点端子間:AC4,000V 1min
P2R-057P 10A 同極接点端子間:AC1,000V 1min 1,000MΩ以上
コイル接点端子間:AC5,000V 1min
P2R-05A 10A 同極接点端子間:AC1,000V 1min 1,000MΩ以上
アース端子間 :AC1,500V 1min
コイル接点端子間:AC4,000V 1min

*DC500V絶縁抵抗計にて耐電圧の項と同じ箇所を測定。