形式基準

種類

本体

絶縁方式 ゼロクロス
機能
動作
表示灯
出力の
適用負荷
入力の
定格電圧
形式
フォト・ボル・
カプラ
無 有 1.0A
AC5~240V
DC5~100V
DC5V 形G3RZ-201SLN DC5
DC12V 形G3RZ-201SLN DC12
DC24V 形G3RZ-201SLN DC24

アクセサリ(別売)

接続ソケット

分類 端子構造 形状 形式
表面接続 ねじ端子 2809_lu_3_1 形P2RFZ-05
ねじ端子
フィンガープロテクト構造
2809_lu_3_3 形P2RFZ-05-E
プッシュインPlus端子台 2809_lu_3_5 形P2RF-05-PU
裏面接続 プリント基板用端子 2809_lu_3_6 形P2R-05P
2809_lu_3_7 形P2R-057P
はんだづけ端子 2809_lu_3_8 形P2R-05A

プッシュインPlus端子台ソケット用

短絡バー

適合ソケット形式 ピッチ 用途 形状・外形寸法 極数 寸法(L) 被覆色 短絡バー形式*1 最小発注単位
(個)*2
P2RF-05-PU 7.75
mm
出力端子
(コモン)
の渡り
2809_lu_4_1 2 15.1 赤(R)
青(S)
黄(Y)
PYDN-7.75-020□ 10
3 22.85 PYDN-7.75-030□
4 30.6 PYDN-7.75-040□
20 154.6 PYDN-7.75-200□
15.5
mm
入力端子
の渡り
2809_lu_4_2 8 115.85 PYDN-15.5-080□

*1. 形式中の□内には被覆色の記号が入ります。□色選定:R=赤、S=青、Y=黄
*2. ご注文の際は、最小発注単位の倍数にてご注文ください。

ラベル

適用機種 形式 最小発注単位(シート)
(1シートあたりの数量)
P2RF-05-PU XW5Z-P4.0LB1 5
(1シート/60ピース)

ねじ端子ソケット用

短絡バー

適合ソケット
形式
ピッチ 形状 外形寸法 極数 被覆色 短絡バー形式 最大
通電電流
最小発注単位
(セット)
P2RFZ-05 19.4
mm
2809_lu_6_1 2809_lu_6_3 10 青
(S)
P2DN-19.4-100S 20A 1*
(短絡バー10本
絶縁キャップ
20個/セット)
P2RFZ-05-E 15.7
mm
2809_lu_6_2 2809_lu_6_4 10 青
(S)
P2DN-15.7-100S 20A 1*
(短絡バー10本
絶縁キャップ
20個/セット)

注1. 適合ソケット形式、形状、外形寸法をご確認の上選定ください。
注2. 同一ソケットまたは隣接ソケットの渡り配線にお使いください。
注3. 短絡バーは下段でご使用ください。
  もし短絡バーを上段でご使用される際は上向き(下図参照)で配線ください。
  ソケットと干渉するため短絡バーが正しく配線されず、接触不良となる恐れがあります。

*1セット(注文単位)には10本の短絡バーと20個の絶縁キャップが同梱されています。

P2DN短絡バー用 絶縁キャップ

短絡バー形式 形状 外形寸法(mm) 形式 最小発注単位
(セット)
P2DN-19.4-100S
P2DN-15.7-100S
2809_lu_7_1 2809_lu_7_2 P2DN-CP100 1*
(100個/セット)

注. 短絡バーをカットして使用する場合の絶縁としてご使用ください。
*1セット(注文単位)には100個の絶縁キャップが入っています。

端子カバー

適合ソケット形式 形状 形式 最小発注単位
(セット)
P2RFZ-05 2809_lu_8_1                  P2CZ-C 10
(2個/セット)*

注1. ご選定の際は、ソケット形P2RFZ-05との組み合わせでご選定ください。
 2. 上段(下図参照)に短絡バー(オプション)を付けた場合は、端子カバーと干渉するため使用できません。

*ご注文の際は、最小発注単位10セットの倍数にてご注文ください。

端子カバー取り付け時の外形寸法
ラベル

適用機種 形式 最小発注単位(個)
P2RFZ-□-E XW5Z-P2.5LB1 5*
(1シート/72ピース)

注. 本ラベルは、P2RFZ-□-E以外のソケットに使用できません。

レール取りつけ用品

分類 商品名称 形状 形式
表面接続用 支持レール 浅型/全長1m 2809_lu_11_1 形PFP-100N
浅型/全長0.5m 形PFP-50N
深型/全長1m 2809_lu_11_2 形PFP-100N2
エンドプレート 2809_lu_11_3 形PFP-M
スペーサ 2809_lu_11_4 形PFP-S
裏面接続用 接続ソケット取りつけ板(5個取付用) * - 形P2R-P

*裏面接続ソケット(はんだづけ端子 形P2R-□A)を多数並べて取りつける場合にご使用ください。