通信仕様

項目 仕様
通信プロトコル DeviceNet準拠
接続形態 *1 マルチドロップ方式、T分岐方式の組み合わせが可能(幹線および支線に対して)
通信速度 500k/250k/125kビット/s
通信媒体 専用ケーブル5線(信号系2本、電源系2本、シールド1本)
専用フラットケーブル4線(信号線2本、電源線2本)
通信距離
専用ケーブル5線使用時
通信速度 ネットワーク最大長 支線長 総支線長
500kビット/s 100m以下 *2 6m以下 39m以下
250kビット/s 250m以下 *2 6m以下 78m以下
125kビット/s 500m以下 *2 6m以下 156m以下
通信距離
専用フラットケーブル4線使用時
通信速度 ネットワーク最大長 支線長 総支線長
500kビット/s 75m以下 6m以下 35m以下
250kビット/s 150m以下 6m以下 48m以下
125kビット/s 265m以下 6m以下 135m以下
通信用電源 外部からDC24Vを供給
最大接続ノード数 64台(マスタ、スレーブ、コンフィグレータを含む)

*1. 幹線の両端に終端抵抗が必要です。
*2. 太い専用ケーブルを幹線に使用した場合の値です。細い専用ケーブルを使用した場合は、100m以下となります。

ネットワーク仕様

仕様

項目 仕様
通信電源電圧 DC11~25V *1
消費電流 通信電源:18mA以下 内部回路電源:290mA以下
最大接続スレーブ
接続台数
リモートI/O、Explicitメッセージサービス 63台 *2
最大I/O点数 固定割付時 マスタ機能 2,048点
スレーブ機能 32点
自由割付時 割付DM使用時 マスタ機能 16,000点
スレーブ機能 3,200点
コンフィグレータ
使用時
マスタ機能 32,000点
スレーブ機能 4,800点
占有チャネル数 固定割付時 マスタ機能 入力64CH、出力64CH ソフトスイッチ/ステータスエリア 25CH
スレーブ機能 入力1CH、出力1CH *3
自由割付時 割付DM使用時 マスタ機能 入力500CH、出力500CH ソフトスイッチ/ステータスエリア 25CH
スレーブ機能 入力100CH、出力100CH *3
ソフトスイッチ/ステータスエリア 25CH
コンフィグレータ
使用時
マスタ機能 入力500CH×2ブロック、出力500CH×2ブロック
ソフトスイッチ/ステータスエリア 25CH
スレーブ機能 入力100CH×1ブロック、出力100CH×2ブロック *3
ソフトスイッチ/ステータスエリア 25CH
メッセージ通信 メッセージ最大長 542バイト *4
適用コントローラ CJ/NJシリーズ
コントローラ本体
装着可能台数
固定割付時 3台
自由割付時 16台
耐ノイズ性 IEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)
耐振動 JIS C0040に準拠 10~57Hz 振幅0.075mm、57~150Hz 加速度9.8m/s2 X、
Y、Z各方向80分(掃引時間8分×掃引回数10回=合計80分)
耐衝撃 JIS C0041に準拠 147m/s2 X、Y、Z各方向3回(リレー出力ユニットは
100m/s2)
使用周囲温度 0~+55℃
使用周囲湿度 10~90%RH(結露しないこと)
使用周囲雰囲気 腐食性ガスのないこと
保存周囲温度 -20~+75℃(バッテリを除く)
質量 118g

*1. 使用する通信電源の仕様は、ユーザーズマニュアルを参照してください。
*2. マスタユニット接続時に1ノード使用するため、スレーブは63台の接続になります。
*3. スレーブ機能の入力とはスレーブからマスタへ入力、出力とはマスタからスレーブへの出力を指します。
*4. メッセージ最大長はCMND命令(NJシリーズの場合はSendCmd命令)使用時、コマンドコードを含みます。