適合規格について

形式ごとの最新の適合規格は、icon_01「規格認証/適合」、または、当社営業担当者に確認してください。

ユニット
種類
商品名称 仕様 通信種類 占有
号機数
消費電流(A) 形式
5V系 24V系
CJ1
CPU
高機能
ユニット
DeviceNet
ユニット
28_lu_1
マスタ、 スレーブ機能付き、
最大32,000点/マスタの制御
・リモートI/O通信マスタ
 (固定割付または自由割付)
・リモートI/O通信スレーブ
 (固定割付または自由割付)
・メッセージ通信
1号機分 0.29 ― 形CJ1W-DRM21

注. マシンオートメーションコントローラ NJシリーズでご使用時は以下の点にご注意ください。
    ・簡易バックアップ機能は使用できません。    
    ・DeviceNetコンフィグレータは使用できません。CX-Integratorをご使用ください。

ソフトウェア

接続するコントローラによるソフトウェアの選択方法

接続するコントローラによってソフトウェアが異なります。ご購入に際しては、以下の組合せ一覧をご確認ください。

機器 オムロン製PLC システム オムロン製マシンオートメーションコントローラ システム
コントローラ CS/CJ/CPシリーズなど NJシリーズ
ソフトウェア FA統合ツールパッケージ CX-One オートメーションソフトウェア Sysmac Studio

FA統合ツールパッケージ CX-One

商品名称 仕様 形式
ライセンス数 メディア
FA統合ツール
パッケージ
CX-One Ver.4.□
CX-Oneは、オムロン製PLC、コンポーネントの周辺ツールを
提供する統合ツールパッケージです。

CX-One Ver.4.□には、CX-Integrator Ver.2.□が含まれます。
1ライセンス版
*1
DVD 形CXONE-AL01D-V4

注. 詳しくは、「CX-One Ver.4 カタログ(SBCZ-063)」をご覧ください。
 *1. CX-Oneはマルチライセンス商品(3、10、30、50ライセンス)、およびDVDメディアのみをご用意しております。

オートメーションソフトウェア Sysmac Studio

NJ/NXシリーズCPUユニットおよびNYシリーズ産業用PCをはじめとするマシンオートメーションコントローラ、EtherCATスレーブおよびHMIなどの設定、プログラミング、デバッグ、メンテナンスのための、統合開発環境を提供するソフトウェアです。

icon_01詳細につきましては、『Sysmac Studioカタログ』(カタログ番号:SBCA-122)をご参照ください。