(単位:mm)
本体
形KM50-E1-FLK
・ 圧着端子はM3.5をご使用ください。
・ 取付パネル厚は1~8mmです。
・ 並べて取付ける際は、十分な間隔を確保してください。
参考間隔:120mm(上下方向)
60mm(左右方向)
いずれも製品の中心からの間隔です。
・ 複数個を取付けて使用される場合は、本機の周囲温度が仕様を超えないようにご注意ください。
分割型変流器(CT)
カタログをご覧ください。
オプション
取付金具外形寸法図
形KM50-OPT-ED1(DINレール取付タイプ)
形KM50-OPT-EM1(マグネット取付タイプ)