Page top

CJ2M-CPU3□ / -CPU1□ / -MD21□

CJシリーズ CJ2M CPUユニット、パルスI/Oブロック

CJ2M-CPU3□ / -CPU1□ / -MD21□

豊富な実績を持つCJ1Mがさらに進化して新登場

形CJ2M-CPU3□はセキュリティ強化に伴い、2028年3月受注終了予定

※ Web特別価格提供品

ログイン / 会員登録 いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

商品形式 商品概要 CADダウンロード
CJ2M-CPU11 CPUユニット I/O点数2560点 5Kステップ 2D / 3D
CJ2M-CPU12 CPUユニット I/O点数2560点 10Kステップ 2D / 3D
CJ2M-CPU13 CPUユニット I/O点数2560点 20Kステップ 2D / 3D
CJ2M-CPU14 CPUユニット I/O点数2560点 30Kステップ 2D / 3D
CJ2M-CPU15 CPUユニット I/O点数2560点 60Kステップ 2D / 3D
CJ2M-CPU31 CPUユニット EtherNet/IP機能付き I/O点数2560点 5Kステップ 2D / 3D
CJ2M-CPU32 CPUユニット EtherNet/IP機能付き I/O点数2560点 10Kステップ 2D / 3D
CJ2M-CPU33 CPUユニット EtherNet/IP機能付き I/O点数2560点 20Kステップ 2D / 3D
CJ2M-CPU34 CPUユニット EtherNet/IP機能付き I/O点数2560点 30Kステップ 2D / 3D
CJ2M-CPU35 CPUユニット EtherNet/IP機能付き I/O点数2560点 60Kステップ 2D / 3D
CJ2M-MD211 パルスI/Oユニット シンク出力タイプ MILコネクタ 入力10点出力6点 2D / 3D
CJ2M-MD212 パルスI/Oユニット ソース出力タイプ MILコネクタ 入力10点出力6点 2D / 3D
CJ1W-TER01 エンドカバー 2D / 3D
CP1W-CIF01 RS-232Cオプションボード 2D / 3D
CP1W-CIF11 RS-422A/485オプションボード 2D / 3D
CP1W-CIF12 RS-422A/485オプションボード 絶縁型 2D / 3D
CP1W-CIF12-V1 RS-422A/485オプションボード 絶縁型 2D / 3D
PFP-M エンドプレート 2D / 3D
XG4M-4030-T コネクタ 40極 圧接タイプ MILコネクタタイプ 2D / 3D
XW2B-40G4 フラットケーブルコネクタタイプ M3ねじ端子台 40極 2D / 3D
XW2D-40G6 スリムタイプ MILタイプ(形XG4A) 40極 2D / 3D

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ダウンロードの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。

CADデータに関するお問い合わせ先

各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。

オムロンCADヘルプデスク

受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)

CADに関するお問い合わせ

オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。

CADに関するよくあるご質問とその回答

Amazonギフト券が当たる!

サイトユーザーアンケートにご協力ください

2025/11/30(日)まで

詳しくはこちら