Page top

2012/03 受注終了

CQM1H 形式一覧

プログラマブルコントローラ

プログラマブルコントローラ CQM1H

柔軟なシステム構築で、より高付加価値なマシン制御を実現。分散制御もできる高性能な小型PLCです

機種区分

表示件数

情報更新 : 2026/04/01

「標準在庫機種」につきましても在庫切れなどにより納期がかかる場合があります

商品説明欄に※マークがあるものは受注終了予定時期が案内されている商品です。最終受注年月、推奨代替商品等はページ最下部の「生産終了品/推奨代替品」よりご確認をお願いします。

オンライン購入における出荷予定日は、「カートに追加」から 「価格・納期の確認/ご購入手続き」画面にてご確認ください

「カートに追加」ボタンが表示されている商品のみ、オンライン購入をご利用できます

全商品 30 件の形式仕様から 1 - 20 件を表示

形式仕様 商品説明 機種区分 標準価格
(税抜)
オンライン購入 マイパーツ
販売価格
(税込)
購入
プログラミングコンソール接続ケーブル, 2m 標準在庫機種 ¥ 8,700 ¥ 9,570 カートに追加
バッテリ 標準在庫機種 ¥ 5,850 ¥ 6,430 カートに追加
接続ケーブル, DOS/Vパソコン用 標準在庫機種 ¥ 46,500 ¥ 51,150 カートに追加
ペリフェラルポート接続ケーブル, 5cm 標準在庫機種 ¥ 7,700 ¥ 8,470 カートに追加
ペリフェラルポート接続ケーブル, DOS/V パソコン用, 0.1m 標準在庫機種 ¥ 7,700 ¥ 8,470 カートに追加
プログラミングコンソール接続ケーブル, 2m 標準在庫機種 ¥ 8,350 ¥ 9,180 カートに追加
ペリフェラルポート接続ケーブル, DOS/V パソコン用, 2m 標準在庫機種 ¥ 10,900 ¥ 11,990 カートに追加
増設用I/O接続ケーブル, CS1用, 0.3m 標準在庫機種 ¥ 9,450 ¥ 10,390 カートに追加
ペリフェラルポート接続ケーブル, DOS/V パソコン用, 6m 標準在庫機種 ¥ 15,400 ¥ 16,940 カートに追加
増設用I/O接続ケーブル, CS1用, 0.7m 標準在庫機種 ¥ 15,000 ¥ 16,500 カートに追加
FA統合ツールパッケージ CX-One, 1ライセンス版, DVD 標準在庫機種 ¥ 250,000 ¥ 275,000 カートに追加
DINレール, 長さ 1000mm, 高さ 7.3mm 標準在庫機種 ¥ 910 ¥ 1,000 カートに追加
DINレール, 長さ 1000mm, 高さ 16mm 標準在庫機種 ¥ 1,180 ¥ 1,290 カートに追加
DINレール, 長さ 500mm, 高さ 7.3mm 標準在庫機種 ¥ 505 ¥ 550 カートに追加
エンドプレート 標準在庫機種 ¥ 77 ¥ 84 カートに追加
コネクタ端子台変換ユニット, スリムタイプ, MILコネクタ, 20極 標準在庫機種 ¥ 3,400 ¥ 3,740 カートに追加
コネクタ端子台変換ユニット, スリムタイプ, MILコネクタ, 40極 標準在庫機種 ¥ 5,850 ¥ 6,430 カートに追加
PT-PLC接続ケーブル, D-sub25ピン/D-sub9ピン, 2m 標準在庫機種 ¥ 7,800 ¥ 8,580 カートに追加
上位リンク用ケーブル(プログラマブルコントローラ対応RS-232Cケーブル), 2m 標準在庫機種 ¥ 9,450 ¥ 10,390 カートに追加
上位リンク用ケーブル(プログラマブルコントローラ対応RS-232Cケーブル), 2m 標準在庫機種 ¥ 9,450 ¥ 10,390 カートに追加

全商品 30 件の形式仕様から 1 - 20 件を表示

カートに追加しました

商品形式名 :CJ2H-CPU64

2個以上のご注文は、カート確認画面で数量をご指定ください。