種類/主な仕様

形式 形B3D-4112 形B3D-5112
反転ばねの直径 Φ 4mm Φ 5mm
動作に必要な力(OF) 1.67±0.49N
戻りの力(RF) 最小0.2N
動作までの距離(PT) 0.2±0.1mm
高さ 0.3±0.1mm
耐久性 50万回以上 100万回以上
電気定格 DC12V 10mA 抵抗負荷(推奨最小負荷 DC3V 1mA 抵抗負荷)
使用温度範囲 −40~+80℃ 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)
保存湿度範囲 10~90%RH(ただし、温度 40℃以下の場合)
反転ばね ステンレス鋼
メッキ仕様 銀メッキ

注. 最小梱包単位は、25個/シートとなります。発注は最小梱包単位の整数倍でお願いします。